Change Language :

Nadmierna inżynieria odnosi się do produktów z funkcjami, które kosztują czas i pieniądze, ale nie oferują użytkownikowi żadnej wartości dodanej. Jest ona również często określana jako "just-enough engineering". Wybitny przykład: Juicero Press - urządzenie wyciskające sok i torebki z warzywami firmy Juicero. Urządzenie zostało wprowadzone na rynek w 2016 roku w cenie 400 USD. Dopiero wtedy okazało się, że fani soków równie szybko wyciskają je ręcznie. Juicero zakończyło działalność. Ten przykład jasno pokazuje, że produkt, który jest idealny z punktu widzenia dewelopera, niekoniecznie jest odpowiedni dla klientów. Może to być również idealne marnotrawstwo.
Chcesz dowiedzieć się więcej o nadmiernej inżynierii i możliwych rozwiązaniach od igus®? Pobierz bezpłatną białą księgę tutaj.
Coraz lepsze funkcje, coraz więcej standardów, modułowość i niski całkowity koszt posiadania w uczciwej cenie: to krótkie i zwięzłe podsumowanie tego, czego firmy we wszystkich sektorach oczekują od producentów maszyn i urządzeń, a co za tym idzie, od dostawców części i komponentów. W rezultacie rośnie napięcie między inżynierią a kontrolingiem. Nie od wczoraj od działów zakupów wymaga się na przykład utrzymywania niskich kosztów zakupu kupowanych części lub modułów. Wielu decydentów nie zdaje sobie sprawy - pomimo ścisłego dialogu z działem zakupów - że wybór dostawcy ma decydujący wpływ na koszty. Badania [1] pokazują, że klienci często generują dodatkowe koszty przy podejmowaniu decyzji między dwoma dostawcami.
Istnieje jednak również zjawisko po stronie wykonawcy, które ma negatywny wpływ na koszty, a tym samym może zagrozić dobrym relacjom biznesowym, które rozwinęły się między dostawcą usług a klientem: Nadmierna inżynieria. W niniejszej białej księdze przyjrzymy się temu zjawisku, jego możliwym przyczynom i dostępnym rozwiązaniom.
Wiele firm nawet nie bierze pod uwagę nadmiernej inżynierii wewnętrznej jako czynnika kosztotwórczego na początku opracowywania produktu. Można to również wytłumaczyć różnorodnością interfejsów - dialog techniczny między inżynierami klienta a inżynierami projektowymi wykonawcy nie jest bynajmniej standardem. Ma to swoje konsekwencje, ponieważ proces rozwoju produktu nie istnieje. Firmy myślą wariantowo i są coraz bardziej zwinne. Projektanci orientują się z grubsza na to, czego uczy się na przykład na studiach inżynierii mechanicznej [2]. Na przykład proces rozwoju produktu opiera się na wytycznych Towarzystwa Naukowego Rozwoju Produktu (WiGeP) i jest z grubsza podzielony na następujące fazy:
Można również zauważyć, że proces rozwoju produktu jest zbyt rzadko traktowany jako część cyklu życia produktu. Konsekwencje: eksploatacja, konserwacja i, co nie mniej ważne, utylizacja, ponowne użycie lub recykling produktu nie są wystarczająco brane pod uwagę. Sprzyja to również nadmiernej inżynierii. Przykład [3] z praktyki ilustruje konsekwencje: Inżynier musiał zoptymalizować koncepcję produkcji. Był to w pełni zautomatyzowany proces, w którym stacja wkładała gąbki do produktu końcowego. Proces ten nie wymaga szczególnie dużej siły - jest to klasyczny proces pick-and-place. Jednak według inżyniera, rama podstawy, płyta jarzma i kolumny wspierające oś pneumatyczną zostały zaprojektowane tak, jakby gąbka musiała być prasowana z siłą 10 000 niutonów. W opinii eksperta, lżejsza i bardziej korzystna konstrukcja maszyny byłaby wystarczająca dla wymagań klienta. Konsekwencje: Dodatkowe koszty materiałowe i projektowe. Wartość dodana: brak.
Można założyć, że dylematu można było uniknąć dzięki lepszej komunikacji. W końcu to, czy opracowany produkt faktycznie spełnia wszystkie wymagania klienta, można precyzyjnie określić dopiero po sprzedaży i ocenie wyników sprzedaży oraz marży. Chociaż narzędzia programowe, analizy i założenia zapewniają wsparcie w fazie planowania, nie ma pewności aż do momentu uruchomienia i udanej produkcji.
Jest to cienka granica dla firm: nie mogą one ani rozwijać się bez uwzględnienia potrzeb klienta, ani zaprzestać prób ulepszania swoich technologii.
Obecnie uznaje się, że dokładna znajomość wymagań klienta jest niezbędna, aby uniknąć nadmiernej inżynierii. Tylko poprzez identyfikację interesów klienta można uniknąć inwestowania czasu i zasobów w niewłaściwe rozwiązania. Pomocne mogą być narzędzia symulacyjne lub tak zwane analizy conjoint.
Studia przypadków [4] jasno pokazują, że inteligentny system oceny wymagań klientów jest niezbędny do przeciwdziałania ciągłej presji kosztowej [5]. Na tej podstawie firma igus®, specjalizująca się w tworzywach sztucznych, przeprowadziła wewnętrzną analizę na swoich rynkach docelowych, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do wymagań klientów i uniknąć nadmiernej inżynierii. Korzyść dla branży: albo koszty spadną, albo pojawi się więcej technologii za tę samą kwotę inwestycji. Dzięki dostosowaniu parametrów i zrozumieniu potrzeb klienta oraz wymogów regulacyjnych, całkowity koszt posiadania dla klienta końcowego zostaje w najlepszym przypadku obniżony.
Ankieta międzybranżowa przeprowadzona przez specjalistów ds. rozwoju biznesu i menedżerów ds. produktów motion plastic pokazuje, jakie czynniki są najważniejsze dla klientów przy zakupie komponentów i maszyn:
Decydenci techniczni ze wszystkich sektorów podkreślali stabilność i żywotność. Jednak ankietowani inżynierowie z sektora maszyn budowlanych, kolejowego i morskiego nie byli świadomi znaczenia stabilności i żywotności. Na przykład, wymagana przestrzeń montażowa komponentu jest raczej nieistotna, co jest prawdopodobne tylko biorąc pod uwagę rozmiar systemu.
Jeśli chodzi o rozwój hałasu, inżynierowie z branży medycznej, motoryzacyjnej i lotniczej przywiązują szczególną wagę do perfekcji, podczas gdy dla pozostałych respondentów odgrywa ona raczej podrzędną rolę. Branże, w których hałas jest nieistotny, korzystają ze standardowych komponentów o dobrym stosunku ceny do wydajności.
To samo dotyczy wagi: podczas gdy odgrywa ona kluczową rolę dla projektantów w technologii lotniczej, jest czynnikiem drugorzędnym dla inżynierów w innych sektorach. Również w tym przypadku klient końcowy może zaoszczędzić na kosztach zakupu i świadomie przeciwdziałać nadmiernej inżynierii ze strony igus®. Zaskakujące jest to, że dla prawie połowy wszystkich ankietowanych firm z 25 analizowanych branż, kwestia czasu montażu jest mniej ważna, a interwały konserwacji również odgrywają raczej podrzędną rolę.
Temat nadmiernej inżynierii pojawił się w branży. Instrumenty takie jak analiza conjoint wspierają zarówno klientów, jak i dostawców usług w stąpaniu po cienkiej linii między techniczną perfekcją a efektywną kosztowo produkcją. Firmy przemysłowe i dostawcy mogą przetrwać coraz ostrzejszą globalną konkurencję tylko wtedy, gdy skoncentrują się na swoich podstawowych kompetencjach. Obejmuje to również aktywne poszukiwanie i unikanie nadmiernej inżynierii.
Jednak nie wszędzie: na przykład w technologii medycznej wiele produktów/technologii jest używanych bezpośrednio na lub w ludziach. Perfekcja, dbałość o szczegóły i nieco większe bezpieczeństwo nawet tutaj mają pierwszeństwo. To właśnie tutaj eksperci branżowi naprawdę doceniają nadmierną inżynierię.[6]
[1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2] Werner Skolaut (red.), Mechanical Engineering, Springer Verlag
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

Redukcja kosztów
Rodzina E2.1 jest następcą sprawdzonej rodziny E2/000 e-chain®. Wszystkie łańcuchy E2/000® mogą być otwierane w promieniu wewnętrznym lub zewnętrznym. Istnieją zastosowania, w których otwieranie i zamykanie łańcucha nie jest konieczne, co pozwala zaoszczędzić pieniądze. Rodzina E2.1 jest dostępna z otwieranym promieniem wewnętrznym i zewnętrznym, a także w wersji bez otwierania. Przy tych samych wymiarach można szybko zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Redukcja kosztów
System E4.1 to solidna i największa rodzina e-chain® w programie igus®. Imponuje licznymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które koncentrują się przede wszystkim na wysokiej stabilności i modułowości. Rodzina E4.1L (L=lean) wykorzystuje wiele z tych sztuczek, ale seria została zaprojektowana tak, aby była łatwiejsza w montażu, lżejsza i bardziej atrakcyjna cenowo.

Redukcja kosztów
Różne uchwyty do robotów firmy igus® mogą być używane do bezpiecznego mocowania łańcucha energetycznego lub przewodu ochronnego do robota. Dzięki prostym, solidnym uchwytom z tworzywa sztucznego można szybko zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Redukcja kosztów
Systemy prowadnic wykonane z metalu wiążą się ze znanymi problemami: korozją, skomplikowaną instalacją, dużą wagą i wysokimi kosztami. Materiał, z którego wykonane jest koryto prowadzące Guidelite-plus-EG zapewnia wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w galwanotechnice i produkcji nawozów. Dzięki niewielkiej wadze i modułowej konstrukcji montaż jest znacznie uproszczony.

Redukcja kosztów
Dzięki narzędziu do sprawdzania cen chainflex® można szybko znaleźć odpowiedni kabel do swoich potrzeb. Każda specyfikacja elektryczna jest dostępna w 7 rodzajach kabli. Masz wybór: korzystna cena lub kabel spełniający wysokie wymagania techniczne. Dzięki tak szerokiej gamie kabli możemy zaoferować duże oszczędności kosztów dla każdego typu kabla; na przykład przewaga cenowa wynosząca 64,7% dla kabla sterującego z korzystnym CF130.UL.D zamiast typowego kabla PUR (CF77.UL.D).

Redukcja kosztów
Dzięki naszej dostawie just-in-time nie ma potrzeby magazynowania wysoce elastycznych przewodów, odpowiednich złączy i innych elementów. igus® dostarcza wstępnie zmontowane systemy readychain®, które są dostosowane do każdego zastosowania i mogą być zainstalowane na miejscu w ostatnim kroku.
Dzięki readychain® otrzymujesz rozwiązanie systemowe, w którym wszystkie użyte komponenty są ze sobą zharmonizowane. Każdy system jest testowany na naszych stanowiskach testowych przed dostawą.

Redukcja kosztów
Z nami możesz zamawiać całe systemy za pomocą jednego numeru zamówienia, a także oszczędzać cenny czas montażu.
Jedno zamówienie, jedna faktura, jedna dostawa, jeden partner. Zamiast zamawiać dużą liczbę pojedynczych części od różnych dostawców, zapewniamy wszystko z jednego źródła. Przejmujemy zakup optymalnych pojedynczych części w korzystnych cenach i towarzyszymy projektowi od A do Z.

Redukcja kosztów
Inteligentna konserwacja w dobie Przemysłu 4.0: inteligentne tworzywa sztuczne od igus® mogą zwiększyć niezawodność maszyn, precyzyjnie zaplanować prace konserwacyjne, a tym samym obniżyć koszty.

Redukcja kosztów
Systemy łańcucha energetycznego nie tylko transportują energię, dane i media do maszyn i systemów. Wpływają one również na koszty energii. Jak duża siła pchająco-ciągnąca, tj. moc napędu, jest wymagana do poruszania łańcuchem energii z daną prędkością? Mniejsze i lżejsze łańcuchy energetyczne o identycznej stabilności lub rolkowe łańcuchy energetyczne mogą tu pomóc.

Redukcja kosztów
Maszyny muszą działać bezpiecznie i bez awarii. Wymaga to niezawodnego systemu łańcucha energetycznego i przewodów. Usługi montażowe igus® pozwalają uniknąć przestojów maszyn.

Technologia i redukcja kosztów dzięki systemowi łańcucha energetycznego
Dodatkowe sposoby oszczędzania
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem