Poprawa efektywności energetycznej dzięki łańcuchowi i przewodowi energetycznemu igus®

Zmniejsz zużycie energii nawet o 57% dzięki energooszczędnym łańcuchom i kablom energetycznym

10 wskazówek dla "przyjaznego w utrzymaniu" e-prowadnika

"Co należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do konserwacji przy wyborze łańcucha elektronicznego®?"

Oszczędzaj energię z łańcuchami energetycznymi

Efektywność energetyczna dzięki łańcuchowi energetycznemu i kablom
Efektywność energetyczna dzięki łańcuchowi energetycznemu i kablom

Energooszczędny łańcuch energetyczny

Rolkowy łańcuch energetyczny P4

  • Do 57% mniejsza moc napędu
  • Długie odległości jazdy do 800 m
  • Dodatkowe obciążenia do 30 kg/m

Ruch toczny zamiast ślizgowego

e-prowadniki rolkowe
  • Do 37% mniejsza moc napędu
  • Odległości przejazdu przekraczające 400 metrów
  • Dodatkowe obciążenia do 50 kg/m

Mniejszy łańcuch energetyczny

e-prowadnik E4.1
  • Do 17% mniejsza moc napędu
  • Mniejsze wymiary, bardziej stabilny i lżejszy
  • Odległości przejazdu powyżej 200 m

Energooszczędny kabel chainflex®

Przewód sterowniczy CF9

Przewód sterowniczy CF9
  • Do 17% mniejsza moc napędu
  • Dla najwyższych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE

kabel silnika CF34.UL.D

  • Do 17% mniejsza moc napędu
  • Dla bardzo wysokich obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE

Serwoprzewód CF270.UL.D

  • Do 17% mniejsza moc napędu
  • Dla średnich obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny PUR

Dlaczego opłaca się polegać na łańcuchu energetycznym igus®

Laboratorium testowe dla prowadników kablowych
Gwarancja na prowadniki kablowe

Może Cię również zainteresować

Przewody chainflex
Więcej informacji
Łańcuch energetyczny Tech up i redukcja kosztów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa