Zmień język :

e-prowadniki serii E2.1 charakteryzują się długą żywotnością, wyjątkowo cichą pracą oraz łatwym wypełnianiem i montażem. e-prowadniki spełniają wymagania maszyny, a nie odwrotnie: Można wybrać najlepszy prowadnik lub e-tubę do bezpiecznego i niezawodnego prowadzenia kabli spośród ponad 850 różnych wariantów — również jako system składający się z prowadnika, kabli i złączy.

wysokość wewnętrzna hi: 21 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50–68 mm
promień gięcia R: 35–180 mm
długość samonośna: ≤ 1,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 26 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25–125 mm
promień gięcia R: 48–250 mm
długość samonośna: ≤ 2,25 m

wysokość wewnętrzna hi: 38 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50–175 mm
promień gięcia R: 63–250 mm
długość samonośna: ≤ 2,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 48 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50–250 mm
promień gięcia R: 75–300 mm
długość samonośna: ≤ 3,00 m

wysokość wewnętrzna hi: 21 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50–68 mm
promień gięcia R: 35–180mm
długość samonośna: ≤ 1,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 26 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25–125 mm
promień gięcia R: 48–250mm
długość samonośna: ≤ 2,25 m

wysokość wewnętrzna hi: 38 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50–175 mm
promień gięcia R: 63–250mm
długość samonośna: ≤ 2,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 48 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50–250 mm
promień gięcia R: 75–300mm
długość samonośna: ≤ 3,00 m

wysokość wewnętrzna hi: 21 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25–68 mm
promień gięcia R: 35–180 mm
długość bez podparcia: ≤ 1,75 m


Uchwyty montażowe, zacisk tłumika, poprzeczki
Odkryj teraz
Zwykłe parkowanie drogiego roweru elektrycznego w mieście? Wielu właścicieli uważa to za zbyt trudne. Francuska firma Seraap buduje dla nich nowy rodzaj garażu, w którym wiele rowerów można przechowywać obok siebie i jeden na drugim na półce na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Kable zasilania i transmisji danych urządzenia sterowniczego są bezpiecznie umieszczone w e-prowadniku z serii E2.48 (E2.48.100.200).

Jesteście Państwo zainteresowani serią E2.1, ale wymagane jest sprawdzenie przed podjęciem ostatecznej decyzji?
W takim razie zapraszamy do zamówienia darmowej tulei E2.1.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem