Zaciski Banner Cobot

Uchwyty do e-prowadników i węże ochronne na ramionach cobotów

  • Możliwość uniwersalnego zastosowania dla różnych średnic ramion robota
  • Odpowiedni dla igus® triflex® R serii TRC/TRE/TRL 30, 40 i 50
  • Nie zawiera silikonu, dzięki czemu nadaje się również do przemysłu motoryzacyjnego
  • Kompaktowa, znormalizowana konstrukcja
  • Smukły i lekki typ
  • Możliwość łączenia z systemami rur falistych
  • Praktycznie brak przeszkadzających krawędzi zapewnia niskie ryzyko obrażeń
  • Montaż i modernizacja w kilku prostych krokach
  • Niedrogie rozszerzenie w programie akcesoriów igus® Cobot
    program

Pojedynczy zacisk lub kompletny zestaw Universal Robots

Cobot zaciska się indywidualnie

Uchwyt do cobotów jako pojedyncza część

Zestaw Universal Robots

Zestawy do cobotów UR

Akcesoria

Zacisk dla osi 6

Uchwyt do osi 6 UR
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

Uchwyt drążka sprężynowego dla UR10(e)

Wędka z włókna węglowego dla Cobotów
  • stabilny & zdefiniowane prowadzenie kabli aż do formy
  • plug and play dla UR10 + UR10e
  • odpowiedni dla prętów sprężynowych 600 mm TRE.F.40.0600.1.0.B lub TRC.F.40.0600.1.0
Zacisk przewodowy

Zacisk kablowy

Kup klips do kabla

Wybór zacisków do cobotów

Standardowy zacisk cobota

Standardowy zacisk

Uchwyt montażowy i mocowanie przewodów

z mocowaniem przewodów

Zaciski dla cobotów z elementem montażowym, bez mocowania przewodów

bez mocowania przewodów

Osłona do uchwytów dla cobotów

z osłoną

Zaciski PMA do cobotów

z klipsem PMA

Kompletne zestawy dla robotów Universal Robots

Akcesoria dla cobotów

Uchwyt do osi 6 UR
  • Zapewnia prawidłową opcję montażu i wystarczającą odległość między łańcuchem elektronicznym® a osią 6.
  • Odpowiedni dla UR3(e) = TR.918.027
  • Odpowiedni dla UR5(e) = TR.918.012
  • Odpowiedni dla UR10(e) = TR.918.002

Uchwyt wędki odciągowej dla UR10(e)

Wspornik pręta światłowodowego dla UR10

Włókno prętowe do sprężynowego uchwytu pręta (TR.917.924)

  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0

Montaż zacisków cobotów

TRE.40.058.0.B

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

  • "łatwy"-Design
  • Bardzo łatwe napełnianie
  • Wystarczy wcisnąć przewód
TRL.40.058.0

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

  • Lekka wersja z łatwą "" konstrukcją
  • Bardzo łatwe napełnianie
  • opłacalny
TRC.40.058.0

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

  • Zamknięta konstrukcja
  • Ochrona przed odpryskami
  • Gładki kontur zewnętrzny

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa