Produkty z naszego asortymentu, takie jak drylin® N, drylin® W i szyny teleskopowe, można już znaleźć w wielu zastosowaniach w sektorze domów mobilnych. Przy pomocy naszych produktów można produkować stoły przesuwne, oświetlenie LED, łóżka wysuwane, ruchome ściany prysznicowe i wiele innych. Kto kiedykolwiek stanął przed wyzwaniem umieszczenia włazów dachowych i paneli słonecznych w ciasnych przestrzeniach, nie zakrywając przy tym żadnej z nich? Dzięki prowadnicy liniowej drylin sprawiamy, że panel jest ruchomy! Każdy projekt jest wyjątkowy i czasami wymaga unikalnego rozwiązania. Udzielamy bezpłatnych porad i zawsze według motta „Najbardziej ekonomiczna część, która działa, jest tą właściwą”.
drylin® W
drylin® NT
Może być również stosowany w środowisku higienicznym
Solidne i lekkie
Bezsmarowa i cicha praca
drylin® N
Małe wymiary montażowe od 6 mm do 12 mm
Lekkie
Wiele opcji w zakresie wózków
drylin® PRT
Ekonomiczne, bardzo wytrzymałe
Natychmiastowa gotowość do pracy oraz łatwy montaż
Do zastosowań z wysokimi obciążeniami
drylin® Q
Dla ruchu liniowego odpornego na skręcanie
Nieskończenie regulowany luz łożyska
Wytrzymałe i bezsmarowe
drylin® R
Kompatybilne ze standardowymi łożyskami kulkowymi
Wymienne wkładki
Niezwykle wysoka odporność na zużycie
Darius sam całkowicie rozmontował swoje T5 i użył niektórych części igus®. Centralnym elementem przebudowy był wielofunkcyjny pojemnik na pościel. Po tym, jak furgonetka stała się trochę za mała ze względu na potomstwo, dach został rozcięty, a jego wysokość zwiększona na stałe. Oprócz osiągnięcia wysokości, która pozwala na stanie i dodatkowej przestrzeni magazynowej, zaistniała możliwość stworzenia dwóch dodatkowych miejsc do spania. Aby zapewnić utrzymanie takiej wysokości, wysuwane łóżko zostało wyposażone w wyjątkowo niskoprofilową i lekką prowadnicę drylin N. Stabilność jest zapewniona, a dzięki polimerowym łożyskom ślizgowym drylin nie słychać grzechotania nawet po prawie 300 000 km.
Wszystkim zainteresowanym wysuwanym łóżkiem i innymi rozwiązaniami produktów igus do przebudowy furgonetek oferujemy fachowe porady i bezpłatne próbki.