1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JFI-0203-03
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Doskonała odporność na zużycie w temperaturze pokojowej
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Doskonałe współczynniki tarcia
- Niska absorpcja wilgoci
- Wysoka odporność na media
- Odporne na nacisk krawędziowy
- Odporne na wstrząsy i uderzenia
- Odporne na brud i pył
- Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Wszechstronny maratończyk
Łożyska ślizgowe iglidur® J charakteryzują się najniższymi współczynnikami tarcia przy pracy na sucho oraz bardzo niską tendencją do powodowania zjawiska typu stick&slip. Ze względu na maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J nie są odpowiednie w przypadku bardzo dużych obciążeń.
Typowe zastosowania
Automaty vendingowe
Przemysł poligraficzny
Przemysł napojów
Lotnictwo
Pomieszczenie czyste
Więcej przykładów zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych opcji filtrowania, aby znaleźć odpowiedni produkt
Łożyska ślizgowe iglidur® J charakteryzują się najniższymi współczynnikami tarcia przy pracy na sucho oraz bardzo niską tendencją do powodowania zjawiska typu stick&slip. Ze względu na maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J nie są odpowiednie w przypadku bardzo dużych obciążeń.
Typowe zastosowania
Automaty vendingowe
Przemysł poligraficzny
Przemysł napojów
Lotnictwo
Pomieszczenie czyste
Więcej przykładów zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?