1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: ZFI-0203-03
- Materiał: iglidur® Z
- igus-icon-infoCzęści wykonane z materiału iglidur® Z podlegają ograniczeniom eksportowym. Odpowiedni formularz zostanie wysłany po otrzymaniu zamówienia.
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Dobra odporność na zużycie w wysokich temperaturach
- Odpowiednie do bardzo wysokich prędkości
- Doskonałe współczynniki tarcia
- Niska absorpcja wilgoci
- Wysoka odporność na media
- Niezwykle odporne na nacisk krawędziowy
- Bardzo odporne na wstrząsy i uderzenia
- Szczególnie odporne na zabrudzenia i kurz
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
iglidur® Z | Najdłuższa żywotność w ekstremalnych warunkach — Odporny na zużycie i wstrząsy, nawet przy dużych obciążeniach i wysokich temperaturach
Największa wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z wysoką elastycznością pomaga łożyskom iglidur® Z uzyskać doskonałe parametry w połączeniu z miękkimi wałami, naciskami krawędziowymi i uderzeniami. Łożyska są również odpowiednie do temperatur do +250°C.
Typowe zastosowania
Budowa maszyn
Przemysł szklarski
Lotnictwo
Obrabiarki
Przemysł tekstylny
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Największa wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z wysoką elastycznością pomaga łożyskom iglidur® Z uzyskać doskonałe parametry w połączeniu z miękkimi wałami, naciskami krawędziowymi i uderzeniami. Łożyska są również odpowiednie do temperatur do +250°C.
Typowe zastosowania
Budowa maszyn
Przemysł szklarski
Lotnictwo
Obrabiarki
Przemysł tekstylny
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?