1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: RFM-0405-03
- Materiał: iglidur® R
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Niska absorpcja wilgoci
- Wysoka odporność na media
- Odporne na nacisk krawędziowy
- Odporne na wstrząsy i uderzenia
- Odporne na brud i pył
- Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
iglidur® R | Niedrogi materiał, niskie współczynniki tarcia
Podczas opracowywania materiału iglidur® R jako materiał łożysk ślizgowych, naszym celem była wysoka wydajność i bardzo niska cena. Szczególnie podczas pracy na sucho należało uzyskać niski współczynnik tarcia i zużycia. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® R są wspierane przez kombinację smarów stałych. Materiał wolny od PTFE i silikonu osiąga bardzo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i w większości przypadków jest wolny od efektu stick-slip.
Typowe zastosowania
Budowa modeli
Projektowanie mebli/projektowanie przemysłowe
Sport i fitness
Więcej przykładów można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Podczas opracowywania materiału iglidur® R jako materiał łożysk ślizgowych, naszym celem była wysoka wydajność i bardzo niska cena. Szczególnie podczas pracy na sucho należało uzyskać niski współczynnik tarcia i zużycia. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® R są wspierane przez kombinację smarów stałych. Materiał wolny od PTFE i silikonu osiąga bardzo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i w większości przypadków jest wolny od efektu stick-slip.
Typowe zastosowania
Budowa modeli
Projektowanie mebli/projektowanie przemysłowe
Sport i fitness
Więcej przykładów można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?