Produkty do modelarstwa

Lekkie o wysokiej nośności

  • Ekonomiczne
  • Oszczędność miejsca i masy
  • Bezobsługowe do użytku 24/7
  • Szybka dostawa
  • Prosty montaż
  • Kompletny system lub poszczególne komponenty bez minimalnej ilości zamówienia
  • Obliczanie żywotności
  • Niski poziom hałasu i wibracji
Model samolotu na trawie z wysuniętym podwoziem.
Łożysko iglidur utworzone z wielu małych cylindrycznych elementów.

Łożyska ślizgowe iglidur

  • Lekkie i ciche
  • Niewrażliwe na zabrudzenia
  • Szeroki zakres standardowy i niestandardowa konstrukcja
Przegubowa główka igubal z metalową tuleją.

Łożyska sferyczne igubal

  • Do 40% bardziej opłacalne niż metalowe łożyska sferyczne
  • 80% lżejsze niż metalowe alternatywy
  • Bezsmarowe, dzięki czemu są łatwe w konserwacji
Łożysko obrotowe iglidur PRT z otworami i śrubami.

Łożyska wieńcowe (PRT)

  • Bardzo lekkie
  • Łożysko dzielone do trudnych sytuacji montażowych
  • Odpowiednie do zastosowań z dużymi obciążeniami
Trzy łożyska kulkowe xiros w kolorze białym, niebieskim i ciemnoszarym obok siebie.

Łożyska kulkowe xiros

  • Wytrzymałe
  • Odporne na korozję
  • Przewidywalna żywotność
Prowadnica drylin-N z mosiężnymi tulejami w profilu prowadzącym.

Niskoprofilowe prowadnice drylin N

  • Bardzo lekkie
  • Niska wysokość montażowa, 6–12 mm
  • Liczne opcje wózków
Energokabel E2 micro prowadzi zielony przewód i czerwony ołówek.

e-prowadniki E2 micro

  • Dla najmniejszych przestrzeni montażowych
  • Mocne, lekkie i ciche
  • Idealne do bardzo dynamicznych zastosowań

Historie sukcesu

Ornitopter: Latające roboty o historycznych korzeniach

Ornitopter igubal KBRM manus z powiększonym widokiem mechanizmu napędowego.

Lekkie łożyska kulkowe kołnierzowe w modelach samolotów do teledetekcji

Model samolotu na trawie z długim skrzydłem i belkami ogonowymi.

Zdalnie sterowane (RC) pojazdy terenowe

Model pojazdu terenowego z gąsienicami i komponentami igus.

Super cichy system zasilania na lotnisku Knuffingen

Samolot THAI w makiecie lotniska z pasem startowym i trawiastymi terenami.

Pole position w wyścigach modeli

Motocykl RC z czerwonym nadwoziem i widocznym napisem igus w wyścigach modelarskich.

Napęd bez smarowania

Model pomarańczowej lokomotywy RhB z pantografem na neutralnym tle.

Więcej informacji

Broszura produktów do budowy modeli

Okładki broszur igus o modelarstwie i zastosowaniach produktów igus.

Narzędzia online igus

Tablet z systemem eksperckim iglidur trzymany w zakładzie produkcyjnym.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa