iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM

iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM
iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM drawing
1 od 2
iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM
iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: WPFFM-0304-05
  • Materiał: iglidur® W300PF
  • Kształt: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Excellent wear resistance at moderate temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Particularly resistant to edge pressure
  • Particularly resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust

iglidur® W300PF | The classic choice for continuous operation, highly wear-resistant on (almost) all shafts

iglidur® W300PF offers high wear resistance, even on rough shafts or in particularly abrasive environments. Of all the materials in the iglidur® series, this one has the highest resistance to external influences.

Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa