1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: XFM-020406-03
- Materiał: iglidur® X
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Doskonała odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach
- Odpowiednie dla ekstremalnie wysokich prędkości
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Doskonała odporność na zużycie pod wodą
- Bardzo wysoka odporność na media
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
- Przewodzący prąd elektryczny
- Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® X | Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
Typowe obszary zastosowań
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Ponad 250 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
- Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
- Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Doskonała wytrzymałość na zużycie w całym zakresie temperatur
Typowe obszary zastosowań
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?