1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: ZFI-0203-03
- Materiał: iglidur® Z
- igus-icon-infoCzęści wykonane z materiału iglidur® Z podlegają ograniczeniom eksportowym. Odpowiedni formularz zostanie wysłany po otrzymaniu zamówienia.
- Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Niezwykle wysoka żywotność w ekstremalnych warunkach, odporne na ścieranie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
- Doskonała wytrzymałość na zużycie, w sczególności przy dużych obciążeniach
- Wysoka odporność termiczna
- Do bardzo dużych obciążeń
iglidur® Z – Niezwykle długa żywotność w skrajnie trudnych warunkach pracy - Odporny na zużycie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
Typowe obszary zastosowań
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Doskonała odporność na zużycie, szczególnie przy wysokich obciążeniach
- Wysoka odporność termiczna
- Do ekstremalnie wysokich obciążeń
- Możliwość pracy przy wysokich prędkościach powierzchniowych
- Odporne na obciążenia krawędziowe
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?