iglidur® G, podkładka oporowa, system imperialny — GTI

Wszechstronny, klasyczny model o doskonałym stosunku ceny do wydajności

iglidur® G, podkładka oporowa, system imperialny — GTI
iglidur® G, podkładka oporowa, system imperialny — GTI drawing
1 od 2
iglidur® G, podkładka oporowa, system imperialny — GTI
iglidur® G, podkładka oporowa, system imperialny — GTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GTI-0610-01
  • Materiał: iglidur® G
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Więcej iglidur® G części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Najpopularniejszy materiał iglidur® na świecie
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczne
iglidur® G | Łożysko ogólnego przeznaczenia
 
  • Ponad 650 rozmiarów dostępnych prosto z magazynu
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczne
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
iglidur® G obejmuje niezwykle szeroki zakres różnych wymagań — jest naprawdę „wszechstronny”. Materiał ten idealnie nadaje się do uniwersalnych zastosowań, jest prawdziwym „wszechstronnym rozwiązaniem”. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® G to dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Wyróżnia się wyjątkowo dobrymi wynikami we wszystkich dziedzinach technicznych i jest klasycznym produktem uniwersalnym, przede wszystkim pod względem ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych specyfikacji.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Rolnictwo
Motoryzacja
Maszyny budowlane

Obrabiarki
Fitness i sport
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagane jest łożysko ekonomiczne oraz uniwersalne
  • Dla niskich i średnich prędkości powierzchniowych
  • Kiedy to samo łożysko musi współpracować z różnymi materiałami wałka
  • Do ruchów wahliwych i obrotowych
Kiedy nie stosować?
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa