iglidur® X, podkładka oporowa, calowe — XTI

Specjalista ds. właściwości chemicznych i temperaturowych, do 150 MPa w stanie statycznym

iglidur® X, podkładka oporowa, calowe — XTI
iglidur® X, podkładka oporowa, calowe — XTI drawing
1 od 2
iglidur® X, podkładka oporowa, calowe — XTI
iglidur® X, podkładka oporowa, calowe — XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: XTI-0814-01
  • Materiał: iglidur® X
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Więcej iglidur® X części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Specjalista ds. właściwości chemicznych i temperaturowych, do 150 MPa w stanie statycznym
  • Odporność na temperatury od -100°C do +250°C podczas ciągłej pracy
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
iglidur® X | Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
 
  • Ponad 250 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie w całym zakresie temperatur
iglidur® X charakteryzuje się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. iglidur® X opracowano z myślą o pracy przy wyższych prędkościach niż pozostałe łożyska iglidur®.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Do zastosowań, w których występują obciążenia naciskowe do 150 MPa
  • Do zastosowań wiążących się z ruchami liniowymi przy współpracy z wałami ze stali nierdzewnej w wysokich temperaturach
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C (krótkotrwałych nawet do +315 °C)
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Gdy pożądana jest wysoka odporność na zużycie w pełnym zakresie temperatur pracy
Kiedy nie stosować?Aby znaleźć odpowiedni produkt, prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa