Zmień język :

Materiały do druku 3D w porównaniu z POM
Opracowanie techniczne z wynikami testów zużycia i przykładami z praktyki.

Materiały igus do druku 3D to jedyne filamenty, proszki i żywice syntetyczne opracowane specjalnie po to, aby przeciwdziałać tarciu i zużyciu. Nasze materiały do druku 3D są bezobsługowe dzięki zintegrowanym smarom stałym. Zapewniają też dłuższą żywotność niż konwencjonalne tworzywa sztuczne, np. POM, ABS czy nylon, oraz pozwalają wytwarzać komponenty równie wytrzymałe jak części formowane wtryskowo. Odkryj już teraz naszą ofertę materiałów do druku 3D w technologii FDM, spiekania laserowego i DLP.
Nie masz drukarki 3D, ale chcesz, aby igus wykonał dla Ciebie komponenty odporne na zużycie?
W naszej internetowej usłudze druku 3D możesz łatwo przesłać plik CAD, a nawet obliczyć żywotność swojego komponentu. Wyprodukujemy dla Ciebie części jednostkowe lub serie z naszych własnych materiałów. Twoje zamówienie będzie gotowe do wysyłki w ciągu jednego do trzech dni.
Aby sprostać różnorodnym wymaganiom naszych partnerów biznesowych, nasza usługa druku 3D oferuje trzy różne technologie druku:
Wszędzie tam, gdzie komponenty stykają się ze sobą podczas ruchu, materiały igus są idealnym rozwiązaniem. Nasze proszki SLS, trybofilamenty i żywice DLP nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
Od zgodności z wymaganiami dla kontaktu z żywnością i właściwości ESD po odporność chemiczną oraz odporność na wysoką temperaturę.
Częstym wymaganiem naszych partnerów biznesowych jest to, aby komponenty drukowane w 3D nie wymagały smarowania ani konserwacji. Dzięki usłudze druku 3D igus spełnia jednak także inne wymagania specyficzne dla danej aplikacji.

Dowiedz się wszystkiego o nowo opracowanych materiałach i usługach cyfrowych dla produkcji addytywnej z odpornych na zużycie tworzyw sztucznych, szczególnie do zastosowań w ruchu.

Sprawdź nasze materiały samodzielnie i zamów zestaw próbek z różnymi częściami drukowanymi w 3D.

Nasz przewodnik projektowy zawiera praktyczne wskazówki dotyczące projektowania części funkcjonalnych do produkcji z wykorzystaniem usługi druku 3D.

Nasza wiedza wynika z wieloletniego doświadczenia w świecie druku 3D.
Wiki druku 3D obejmuje następujące treści:

W sekcji FAQ znajdziesz najczęstsze pytania naszych klientów oraz odpowiedzi dotyczące usługi druku 3D, a także właściwości i przetwarzania materiałów igus do druku 3D.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem