Zmień język :

Nasze materiały do druku 3D są do 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż standardowe tworzywa sztuczne. Dzięki temu są idealnym materiałem wszędzie tam, gdzie komponenty stykają się ze sobą podczas ruchu. Na tej stronie można dowiedzieć się, które materiały spełniają specjalne wymagania, np. zgodność z wymogami dotyczącymi żywności lub ESD.
W naszym sklepie znajdziesz szczegółowe informacje techniczne oraz instrukcje dotyczące obróbki wszystkich naszych materiałów do druku 3D. Aby ułatwić obróbkę naszych filamentów na standardowych drukarkach 3D firm Bambu Lab, Prusa i Ultimaker, udostępniamy do pobrania dodatkowe profile materiałów.
Co łączy tworzywa sztuczne iglidur?
Wszystkie materiały iglidur zawierają te same podstawowe materiały opracowane specjalnie dla łożysk ślizgowych. Oznacza to, że są samosmarowe i odporne na zużycie dzięki zintegrowanym smarom stałym. Więcej szczegółów na temat specyfikacji materiałów bazowych iglidur można znaleźć na wikipedii łożysk ślizgowych.

Materiały iglidur do druku 3D są uważane za uniwersalne i mogą być używane do wszelkiego rodzaju zastosowań związanych ze zużyciem w normalnych warunkach.
Bestsellerami są tutaj proszek SLS iglidur i3 oraz trybofilament iglidur i150.
Jeśli jednak aplikacja wymaga uniwersalnego materiału o znacznie wyższej wytrzymałości na zginanie i/lub na temperaturę, iglidur i230 będzie odpowiednim materiałem.

Ta kategoria obejmuje materiały do druku 3D, które mogą wytrzymać stałą temperaturę aplikacji wynoszącą co najmniej 120°C (bez deformacji): Dla takich wyższych temperatur zastosowania oferujemy odporne na zużycie trybofilamenty i proszki do spiekania laserowego.
O czym należy pamiętać podczas przetwarzania odpornych na ciepło trybofilamentów?
Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania w przemyśle spożywczym i opakowaniowym, oferujemy filamenty iglidur zgodne z wymogami FDA i rozporządzenia UE 10/2011. Gwarantują one przestrzeganie ustawowych limitów dotyczących bezpośredniego kontaktu z produktem.
Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania oraz higieniczne i gęste powierzchnie, należy dokładnie wyczyścić ekstruder, zadbać o to, by łożyska były wolne od kurzu, oraz dostosować ustawienia slicera (np. dostosowana szerokość linii) mają kluczowe znaczenie.


Żywice iglidur do druku 3D wyróżniają się na tle konwencjonalnych żywic wyjątkowo wysoką odpornością na zużycie i maksymalną wytrzymałością.
Dzięki zintegrowanym stałym środkom smarnym są samosmarujące i szczególnie dobrze nadają się do produkcji odpornych na zużycie części o bardzo drobnych detalach.
Podobnie jak inne materiały do druku 3D firmy igus, żywice są również przetwarzane na zamówienie w ramach własnej usługi druku 3D. Są one również dostępne jako materiał w sklepie i mogą być łatwo przetwarzane na standardowych drukarkach 3D DLP i LCD.
Wskazówka: Nasze profile drukowania dla drukarek 3D Asiga i Formlabs jeszcze bardziej ułatwiają proces drukowania. Wystarczy pobrać go bezpłatnie ze strony produktu w sklepie i od razu rozpocząć drukowanie.
Niniejsza broszura oferuje pomoc w wyborze i zastosowaniu naszych odpornych na zużycie trójmateriałów, wyjaśnia zalety specjalnych filamentów i żywic do druku 3D firmy igus, a także konkretne możliwości zastosowania.
Wystarczy wypełnić formularz, pobrać plik PDF i odkryć materiały!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem