Sprężynowy bęben przewodowy e-spool® bez pierścienia stykowego

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool® bez pierścienia stykowego dla zastosowań teleskopowych, platform i dźwigów

Sprężynowe bębny kablowe firmy igus zapewniają bezpieczne zasilanie przenośnych maszyn i systemów w energię, dane, sprężone powietrze i płyny, nawet w najtrudniejszych warunkach w najmniejszych przestrzeniach. W porównaniu z klasycznym bębnem przewodowym, e-spool jest jedynym rozwiązaniem, które może przesyłać nie tylko energię, ale także wszystkie media, takie jak dane, sprężone powietrze i ciecze. Przykłady: e-spool w sali widowiskowej, w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania, w robotach przewodowych, w technologii scenicznej lub w hutach stali.

Wszystkie bębny przewodowe igus e-spool ze sprężynami składają się z łańcucha energetycznego, który jest prowadzony przez rolkę i dzięki zintegrowanej sprężynie oporowej zapewnia zawsze dokładnie właściwą długość i napięcie układu zasilania. Z kolei twisterband odpowiada za ruchy obrotowe. Ta specjalna konstrukcja umożliwia ruch w każdym kierunku. Dzięki zastosowaniu twisterband, e-spool nie wymaga pierścienia ślizgowego. To sprawia, że transmisja danych jest wysoce niezawodna, jednocześnie umożliwiając wysoki stopień elastyczności. Ponadto e-spool może być prowadzony we wszystkich kierunkach (poziomo, pionowo, ukośnie) i oszczędza miejsce, ponieważ łańcuch energetyczny jest zwijany w pozycji wyjściowej, a ścieżki pozostają wolne.
Wyszukaj i skonfiguruj przewodowy bęben sprężynowy e-spool już teraz
e-spool w laboratorium testowym
  • Wszystko w jednym systemie: różne media (prąd, dane, płyny) mogą być połączone w jednym systemie
  • Oszczędność miejsca: bęben przewodowy z napędem sprężynowym bez pierścienia stykowego
  • Prosty montaż: możliwość późniejszego dodawania i wymiany kabli
  • Długości przedłużenia do 2 i 14 m
  • Maksymalne rozszerzenie oraz szybkość zwijania 1 m/s
  • Brak naprężeń rozciągających na przewodach
  • Elastyczne zastosowanie — system zasilania w każdym kierunku jest możliwy
Dzięki AR — poznaj e-spool w domu lub w biurze

FAQ - często zadawane pytania

  • P: Kiedy można stosować sprężynowy bęben przewodowego e-spool?

    Gdy konieczne jest prowadzenie wielu różnych przewodów w mocno ograniczonych przestrzeniach. Gdy różne media (moc, powietrze, ciecze) powinny być prowadzone razem w obrębie jednego systemu.

  • P: Do czego służą poszczególne e-spool?

    • Jeżeli tylko jeden kabel ma być prowadzony bardzo powoli lub ręcznie należy zastosować e-spool flex lub SPC z ręcznym przedłużeniem.
    • e-spool dla teatrów w zastosowaniach napowietrznych w przestrzeni publicznej
    • Wszystkie pozostałe sprężynowe bębny przewodowe e-spool należy dobierać w zależności od długości wysuwu i objętości napełnienia/średnicy kabla
  • P: Jak długo wytrzymują sprężyny w e-spool?

    • e-spool flex z 10 000 ruchów
    • e-spool standard z 70 000 cykli
    • e-spool HD z 40 000 cykli
    • Teatralny e-spool z 40 000 cykli
  • Q: Jakich przewodów można użyć w bębnie sprężynowym z przewodami?

    Ze względu na specjalne naprężenia mechaniczne wewnątrz e-spool, zalecamy stosowanie przewodów chainflex od igus. Zalecamy również przestrzeganie następujących wytycznych:

    • W miarę możliwości, w przypadku przewodów nieekranowanych należy stosować przewody z płaszczem zewnętrznym z TPE.
    • Przewody ekranowane powinny należeć do asortymentu CFROBOT.
    • Wszystkie kable powinny mieć średnicę zewnętrzną < 17 mm.
    • Występują maksymalne promienie gięcia 44 mm w promieniu wewnętrznym i 77 mm w promieniu zewnętrznym.

Który bęben sprężynowy e-spool z przewodami jest odpowiedni dla Państwa?

Wyszukiwarka produktów e-spool

Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego bębna sprężynowego

Produkt e-spool pozwala znaleźć odpowiedni sprężynowy bęben przewodowy dla Państwa aplikacji w zaledwie kilku krokach.

▶ Wyszukaj i skonfiguruj teraz

Wyszukiwarka produktów e-spool

e-spool flex

Bęben przewodowy e-spool flex Nieprzerywane podawanie przewodów. Alternatywa dla bębna przewodowego.
Długość przedłużenia: 5–15 m

Kompaktowy e-spool

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, wersja kompaktowa Kompaktowy, oszczędzający miejsce
Długość przesuwu: 2–4 m | Bęben 240–400 mm | Długość przewodu: 4–6,6 m

e-spool z ręcznym systemem wyciągania

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool z ręcznym wydłużeniem Ręczne wyciąganie przewodu
Długość przesuwu: 5 m | Bęben: 300 mm | Długość przewodu 3,3–8,3 m 

e-spool standard

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, wersja standardowa Różnorodne zastosowania
Długość przesuwu: 4–14 m | Bęben: 600–850 mm | Długość przewodu: 8,6–19,9 m

e-spool HD

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, wersja HD Różnorodne zastosowania, z większą siłą odciągu
Długość przesuwu: 4–14 m | Bęben: 600–850 mm | Długość przewodu 8,6–19,9 m

e-spool power

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, moc Napędzany silnikiem, dla znacznego wysunięcia
Długość przesuwu: 25 m | Bęben: na życzenie | Długość przewodu: na życzenie

Nowe produkty

Wyszukiwarka produktów e-spool

Konfigurator e-spool
  • Dostępny dla SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Wybierz kierunek ruchu
  • Wybierz przewody
  • Rezultat: odpowiedni e-spool dla danego zastosowania

e-spool do obsługi scenicznej i teatralnej

e-spool teatr
  • Certyfikowane dla technologii scenicznej zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390
  • Alternatywa dla bębna kablowego bez pierścienia stykowego
  • Bezpieczne prowadzenie przewodów na bardzo małej przestrzeni montażowej
  • Posiada różne możliwości monitorowania czujników

Teatralny e-spool z inteligentnym monitorowaniem funkcji

Inteligentny e-spool
  • Zwiększa bezpieczeństwo instalacji dzięki ciągłemu monitorowaniu funkcji
  • Wydłuża maksymalny okres użytkowania e-spool® w teatrze
  • Pomiar i wyświetlanie aktualnej długości wydłużenia

Zainspiruj się - praktyczne przykłady zastosowania e-spool

Sala widowiskowa | Huta | Autonomiczny robot | Magazyn wysokiego składowania | Robot przewodowy | Technologia sceniczna
 
Sprężynowe bębny kablowe e-spool w centrum kulturowo-kongresowym w Toruniu Sprężynowe bębny kablowe e-spool zapewniają nieprzerwane zasilanie w energię, dane, powietrze i płyny w centrum kulturowo-kongresowym w Toruniu. Łącznie zainstalowano dziesięć systemów e-spool HD.
Sprężynowy bęben przewodowy e-spool w zastosowaniu w wiatraku Sprężynowy bęben kablowy e-spool jest stosowany w teleskopowych wiatrakach. Wiatrak zapobiega niszczeniu przez mróz pąków i młodych pędów na owocowych plantacjach.

Zasady wypełniania sprężynowych bębnów przewodowych e-spool

Ze względu na szczególne obciążenia mechaniczne w e-spool, zalecamy stosowanie naszych przewodów chainflex. Dodatkowo rekomendujemy przestrzeganie następujących zasad wypełniania:

1. Przewody mogą być układane tylko obok siebie w prowadniku liniowym — nie należy układać kilku przewodów jeden na drugim!
2. W przypadku przewodów nieekranowanych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy stosować przewody chainflex z płaszczem zewnętrznym z TPE.
3. Przewody ekranowane powinny pochodzić z rodziny chainflex CFROBOT.
4. Należy przestrzegać maksymalnych promieni gięcia zastosowanego prowadnika twisterband.
5. Jeśli to możliwe, należy zastosować separatory w celu zabezpieczenia przewodów przed nachodzeniem na siebie i ścieraniem. Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń wewnętrzną, należy zamontować separator w naprzemiennych segmentach.
6. Przewody należy układać zgodnie ze średnicą lub promieniem zgięcia — cienkie do wewnątrz i większe na zewnątrz.
8. Zastosuj system mocowania przewodów na obu końcach przewodu.s Węzeł opaski przewodowej nie może być ułożony w kierunku prowadnika.
8.s Przewody należy układać w prowadniku twisterband zachowując wolną przestrzeń zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz od osi obrotu.

Instrukcje montażu

W przypadku zastosowań z ruchem poziomym wymagana jest gładka powierzchnia, po której e-prowadnik może się poruszać.

Instrukcje dotyczące montażu

Instrukcja montażu e-spool

Dokumentacja — Instrukcja montażu

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

Prosimy o kontakt z nami w przypadku wystąpienia poniższych parametrów aplikacji:
  • Zastosowania na zewnątrz pomieszczeń
  • Zastosowania e-spool, które są wykorzystywane napowietrznie w miejscach publicznych (trybuny dla widzów, sceny itp.)
W przypadku wspomnianych zastosowań system e-spool może wymagać specjalnego zabezpieczenia.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.