Zmień język :
Mikrofon e-spool® wypełnia lukę w dziedzinie technologii dźwięku i jest szczególnie wszechstronny dzięki swoim kompaktowym rozmiarom i lekkiej konstrukcji. Zastosowanie twisterband eliminuje potrzebę stosowania pierścienia stykowego, zapewniając niezakłóconą transmisję dźwięku przy długości przedłużenia wynoszącej 30 m. Mikrofon e-spool® jest dostępny z jednym przewodem lub w wersji stereo z dwoma przewodami do podłączenia dwóch mikrofonów. Oba systemy są dostarczane w komplecie z silnikiem i systemem sterowania; mikrofon stereo e-spool® ma dodatkową szynę mikrofonową na dwa mikrofony.
Środowisko pracy:
Środowisko i dynamika mikrofonu e-spool® są zoptymalizowane do użytku w pomieszczeniach. W przypadku zastosowań zewnętrznych, system musi być chroniony przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi.
Dane techniczne:
Maks. prędkość: 0,4 m/s
Maks. przyspieszenie: 0,4 m/s²
Zakres temperatur: +10°C do +50°C
Maks. średnica przewodu: 8,5 mm
Wyposażenie: specjalny przewód XLR 2x(2x0,14 mm²)C
Nie wchodzi w zakres dostawy: mikrofon, złącze

Wypróbuj go w domu lub w biurze i zdobądź pierwsze wrażenia
Dzięki naszej nowej, bezpłatnej usłudze rozszerzonej rzeczywistości możesz natychmiast przetestować mikrofon e-spool®. Uzyskaj dostęp do usługi za pomocą komputera i zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia inteligentnego dla modelu AR lub kliknij łącze za pomocą urządzenia inteligentnego.


Nasz dobrze znany mikrofon e-spool otrzymał wariant umożliwiający prowadzenie dwóch ekranowanych przewodów specjalnych. Mikrofon stereo e-spool oferuje zatem połączenie dla dwóch mikrofonów.

Odkryj odpowiednie systemy zasilania dla górnych i dolnych maszyn lub odpowiednią technologię łożysk dla technologii oświetlenia scenicznego i maszyn.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem