Zmień język :

Ścieżki do 25 m & więcej - z silnikiem
Zmotoryzowany system e-spool® umożliwiający wydłużanie ścieżek do 25 m (50 m w fazie projektu).
Typowe obszary zastosowań: Zastosowania teatralne i sceniczne, (dźwigi wewnętrzne), morskie, stoczniowe
Seria Zero*
Długość przedłużenia do 50 m (standardowo 25 m)
*Ten produkt znajduje się obecnie we wstępnej fazie produkcji seryjnej (seria pilotażowa). Chętnie przyjmiemy Twoje pomysły ze wszystkich branż - od maszyn do obróbki drewna, obrabiarek po zastosowania w pomieszczeniach czystych - skontaktuj się z nami.
Ze względu na szczególne naprężenia mechaniczne w e-spool® zalecamy stosowanie naszego przewodu chainflex®. Zalecamy również przestrzeganie następujących zasad napełniania:
1. kable mogą być układane tylko obok siebie w łańcuchu liniowym - nigdy nie należy układać kilku kabli jeden na drugim!
2. kable chainflex® z płaszczem zewnętrznym z TPE powinny być w miarę możliwości stosowane jako kable nieekranowane.
3. kable ekranowane powinny pochodzić z rodziny kabli chainflex® CFROBOT.
4. należy przestrzegać maksymalnego promienia gięcia używanej opaski skrętnej.
5. jeśli to możliwe, należy stosować separatory w celu ochrony kabli przed przepaleniem i przetarciem. Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń wewnętrzną, separatory należy instalować naprzemiennie w kolejnych segmentach.
6. Kable należy wkładać posortowane według średnicy lub promienia gięcia - cienkie, małe kable należy wkładać do wewnątrz, a większe na zewnątrz.
7. Odciążyć oba końce kabla. Węzeł do wiązania kabli nie może być założony w kierunku łańcucha.
8. Kable powinny być ułożone w taśmie twisterband w taki sposób, aby miały pewną wolną przestrzeń zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz w stosunku do osi obrotowej.
Instrukcja montażu
W przypadku zastosowania poziomego, należy zapewnić gładką powierzchnię, po której może poruszać się łańcuch.
Instrukcje montażu

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem