Zmień język :

System łańcucha energetycznego do zastosowań teatralnych i scenicznych oparty na normie DIN EN 17206 i zasadzie DGUV 315-390. e-spool® bezpiecznie prowadzi wiele różnych kabli w najmniejszych przestrzeniach. e-spool® łączy w sobie dwa różne systemy zasilania w unikalny sposób: Zoptymalizowany pod kątem napięcia łańcuch energetyczny, przeznaczony do bezpiecznej pracy w zastosowaniach teatralnych i scenicznych, jest prowadzony przez rolkę i zapewnia, że system zasilania energią ma dokładnie odpowiednią długość i napięcie przez cały czas dzięki zintegrowanej sprężynie ustalającej.
W pozycji wyjściowej, zajmujący niewiele miejsca łańcuch zasilający jest całkowicie schowany. Taśma twisterband łączy rolkę z blokiem końcowym wału, który służy jako interfejs do zainstalowanego na stałe kabla.

Wypróbuj go w domu lub w biurze i uzyskaj pierwsze wrażenie
Możesz przetestować e-spool® theatre dzięki naszej nowej, bezpłatnej usłudze rzeczywistości rozszerzonej. Uzyskaj dostęp do usługi za pomocą komputera i zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia inteligentnego w celu uzyskania modelu AR lub kliknij łącze bezpośrednio za pomocą urządzenia inteligentnego.

System e-spool® jest teraz wyposażony w różne funkcje monitorowania czujników: Siła sprężyny trzech dołączonych sprężyn jest monitorowana za pomocą czujnika ogniwa obciążnikowego. Jeśli siła spadnie poniżej tego poziomu, użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności wymiany sprężyny. Jeśli siła zostanie przekroczona, wystąpi blokada, którą należy usunąć. Monitor czujnika obrotów, który zlicza obroty bębna i określa pozycję łańcucha i nie tylko.

Odkryj więcej systemów e-spool® - alternatywa dla bębna kablowego bez pierścienia ślizgowego. System e-spool® umożliwia bezpieczne prowadzenie wielu różnych kabli w najmniejszych przestrzeniach. e-spool® w unikalny sposób łączy dwa różne systemy zasilania.

Systemy e-spool® są używane w różnych systemach: aplikacje teleskopowe, oświetlenie / technologia sceniczna, oszczędzająca miejsce alternatywa dla aplikacji zygzakowatych
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem