e-spool® standard i opcje HD

e-spool® standard i opcje HD
  • Zmienne zasilanie - prowadzenie wszystkich mediów w jednym systemie
  • Zmienne zastosowanie - zasilanie energią możliwe we wszystkich kierunkach
  • Oszczędność kosztów - taśma twisterband umożliwia ruch obrotowy
  • Oszczędność miejsca - łańcuch energetyczny zwinięty w pozycji wyjściowej, ścieżki pozostają wolne
  • Brak naprężeń rozciągających na kablu
  • Możliwość późniejszego dodawania i wymiany kabli
  • iF Product Design Award 2013

Dane techniczne

Prędkość v Maks. 1 m/s
Przyspieszenie a maks. 1 m/s²
Szybkość boczna Maks. 1 m/s
Przyspieszenie boczneMaks. 1 m/s2 (promieniowy) / 0,25 m/s2 (osiowy)
Zakres temperatur0 - 70 °C / opcje HD: 0 - 80 °C
Pionowa masa wypełnieniamaks. 1 kg/m

e-spool® Standard - wariant z jedną taśmą twisterband

Nr art. Długość [mm]Masa [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool® Standard - wariant z dwoma pasami skrętnymi

Nr art. Długość [mm]Masa [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07.00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - wariant z jedną opaską twisterband

Nr art. Długość [mm]Masa [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool® HD - wariant z dwoma pasami skrętnymi

Nr art. Długość [mm]Masa [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Zasady napełniania e-szpuli®

Instrukcja montażu e-spool

Dokumentacja - Instrukcja montażu

Zrealizowane w praktyce

Mobilna maszyna do nawijania

System zwijania z wykorzystaniem z e-spool

Zastosowania e-spool

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa