Zmień język :

E-spool® z ręcznym wyciąganiem został opracowany do zastosowań, w których tylko jeden kabel jest wyciągany ręcznie. Umożliwia to pracownikowi wyciągnięcie kabla do wymaganej długości dla panelu sterowania lub narzędzia podłączonego kablem, a następnie zwinięcie go kompaktowo po użyciu. Zainstalowano mechanizm blokujący, dzięki czemu kabel nie jest cały czas naprężony. Przedłużenie można zablokować w podobny sposób jak kabel odkurzacza. Długość kabla może wynosić do 5 m.
Typowe obszary zastosowań:
Panele dydaktyczne robotów, stacje robocze, linie montażowe
Ze względu na szczególne naprężenia mechaniczne w e-spool® zalecamy stosowanie naszego przewodu chainflex®. Zalecamy również przestrzeganie następujących zasad napełniania:
1. kable mogą być układane tylko obok siebie w łańcuchu liniowym - nigdy nie należy układać kilku kabli jeden na drugim!
2. kable chainflex® z płaszczem zewnętrznym z TPE powinny być w miarę możliwości stosowane jako kable nieekranowane.
3. kable ekranowane powinny pochodzić z rodziny kabli chainflex® CFROBOT.
4. należy przestrzegać maksymalnego promienia gięcia używanej opaski skrętnej.
5. jeśli to możliwe, należy stosować separatory w celu ochrony kabli przed przepaleniem i przetarciem. Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń wewnętrzną, separatory należy instalować naprzemiennie w kolejnych segmentach.
6. Kable należy wkładać posortowane według średnicy lub promienia gięcia - cienkie, małe kable należy wkładać do wewnątrz, a większe na zewnątrz.
7. Odciążyć oba końce kabla. Węzeł do wiązania kabli nie może być założony w kierunku łańcucha.
8. Kable powinny być ułożone w taśmie twisterband w taki sposób, aby miały pewną wolną przestrzeń zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz w stosunku do osi obrotowej.
Instrukcja montażu
W przypadku zastosowania poziomego, należy zapewnić gładką powierzchnię, po której może poruszać się łańcuch.
Instrukcje montażu

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem