Twój kolor, kontroler, robot

robolink® 4- lub 5-osiowe ramię robotyczne ze zintegrowanym systemem sterowania lub bez: RL-DP

Nowa generacja robolink®: zintegrowany system sterowania oznacza, że RL-DP jest gotowy do natychmiastowego użycia. W przypadku przewodów znajdujących się wewnątrz, igus® stawia nie tylko na design. Wersje cztero lub pięcioosiowe robota są precyzyjniejsze, szybsze i bardziej wytrzymałe od swoich poprzedników. Dzięki formowanej wtryskowo obudowie, RL-DP jest obecnie najbardziej korzystną cenowo jednostką wśród robotów robolink®.
 

  • Nośność do 30 N
  • Czasy cyklu: 6 s
  • Zasięg do 790 mm
  • Dostępne w wersjach 4 lub 5 DOF (stopnie swobody) 
  • Zoptymalizowany sposób łożyskowania poszczególnych przegubów w celu minimalizacji
    luzu
  • Opcjonalnie dostępne z igus Robot Control  
  • Możliwość indywidualnego doboru koloru
  • Dostępna specjalna wersja do zastosowań w miejscu występowania rozprysków wody z klasą ochrony IP44

RL-DP

Nowość: odporny na rozpryski wody robolink® RL-DP

Dostępne jako 4 DOF lub 5 DOF (stopnie swobody)


Technologia w górę

  • Odporne na rozpryski wody, dzięki przegubom
  • zoptymalizowanym trybologicznie pod kątem Klasy Ochrony IP44
  • Ogniwa łączące wykonane ze stali nierdzewnej
  • Silniki z enkoderami o Klasie Ochrony IP 65
  • Nośność do 20 N
  • Czasy cyklu: 7 s
  • Zasięg do 790 mm

Odporne na rozpryski wody RL-DP


Koszty w dół

  • Lekki, kompaktowy wariant robota do użytku w ekstremalnych warunkach
  • Robot z ochroną przed rozpryskami wody jest dostępny bezpośrednio w wersji standardowej, bez minimalnej ilości zamówienia

Mam pytania dotyczące nowego RL-DP

Dostępne są cztery wersje robolink® RL-DP

Roboty cztero lub pięcioosiowe w wersji z szafką sterowniczą luboddzielną listwą montażową (DIN)

4 stopnie swobody

RL-DP-4

  • Zasięg: 790 mm
  • Ładowność: 30 N

Przejdź do sklepu online

5 stopnie swobody

RL-DP-5

  • Zasięg: 790 mm
  • Ładowność: 30N

Przejdź do sklepu online

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Przegubowe ramię robotyczne robolink® z czterema lub pięcioma stopniami swobody (4 DOF/5 DOF)
  • Standardowy kolor czarny, możliwy indywidualny kolor i logo
  • Nośność do 30 N
  • Czasy cyklu: 7 s

Koszty w dół

Koszty w dół

  • Ekonomiczna, wytrzymała konstrukcja
  • Szybki zwrot inwestycji
  • Łatwe programowanie poprzez darmowe oprogramowanie igus Robot Control
  • Adapter kompatybilny z np. chwytakami i systemami wizyjnymi

Dowód

Dowód

  • Zasięg do 790 mm (5 DOF)
  • Przetestowano: do 3 000 000 cykli przy 100 obciążeniach wynoszących 110 gr

Trwałość

Trwałość

  • Robot bez smarowania
  • Materiały można poddać recyklingowi


System sterowania w opcji w szafie sterowniczej lub na szynie DIN

Szafa sterownicza systemu sterowania robotem
Dowiedz się więcej o systemie sterowania

Oprogramowanie sterujące do obsługi systemu sterowania

Programowanie robota za pomocą igus Robot Control
Dowiedz się więcej o tej aplikacji

Dane techniczne

  
 
 
 
 
  4 DOF*5 DOF*  
Rodzaj RL-DPRL-DP
Napięcie robocze[VDC]2424
Moc znamionowa (przy pełnym obciążeniu)[W]120120
Maksymalny udźwig (w tym chwytak)[Kg]33
Masa (bez zasilacza, zewn. wyświetlacza)[kg]21,422,4
Zasięg[mm]790790
Dokładność (dokładność WDH)[mm]±1±1
*DOF: stopień swobody


Pliki do pobrania

Arkusz danych technicznych RL-DP
Obszar roboczy RL-DP-4
Obszar roboczy RL-DP-5
Odporne na rozpryski wody RL-DP z 4 stopniami swobody
Odporne na rozpryski wody RL-DP z 5 stopniami swobody
Dane STEP RL-DP-4
Dane STEP RL-DP-5