Polimerowe łożyska ślizgowe do roweru górskiego

Przegląd zalet

  • Polimerowe łożyska nie wymagają smarowania ani konserwacji
  • Brak rdzewienia, niewrażliwość na brud, kurz i wodę
  • Znacznie lżejsze niż łożyska metalowe
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Długa żywotność w przystępnej cenie

Magazyn rowerowy igus®

motion plastics w rowerach — ekscytujące historie i informacje o produktach dla rowerzystów
Pobierz teraz
Przegląd zastosowań

Przykłady zastosowań

Gdzie stosuje się nasze łożyska ślizgowe?
 
Odkryj teraz

Kolarze MTB
Rowerzyści górscy jeżdżą po nierównym terenie. Pokonują korzenie, skały, kurz, błoto i trawę, raz w powietrzu, raz twarde lądowanie. Uszkodzenie części roweru może być niebezpieczne dla rowerzysty, ponieważ na trasach zjazdowych można osiągnąć prędkość dochodzącą do 80 km/h. Jeżeli rowerzysta chce osiągnąć najlepszą formę, musi być w stanie polegać na swoim rowerze, a do tego potrzebuje niezawodnych komponentów. Ponadto, precyzyjna haptyka (reakcja np. amortyzacji i zawieszenia) i niska masa to jedne z najważniejszych cech, jakie musi posiadać rower górski, i to nie tylko w sporcie wyczynowym. Elementy łożysk wykonane z tworzywa sztucznego zamiast z metalu od lat cieszą się coraz większą popularnością i to nie bez powodu:

Lekkie, oszczędzające miejsce, tłumiące drgania

 

Łożyska metalowe vs. łożyska ślizgowe iglidur na wadze Lekkie elementy z tworzywa sztucznego odciążają ramę i ułatwiają manewrowanie rowerem. Ponadto, im lżejszy rower, tym łatwiej poruszać się pod górę. Nasze łożyska ślizgowe iglidur są o około 80 % lżejsze od metalowych.
Porównanie przestrzeni montażowej: łożyska kulkowe vs łożyska ślizgowe W porównaniu z łożyskami tocznymi, nasze polimerowe łożyska mają tę zaletę, że potrzebują o około jedną trzecią mniej miejsca na montaż. Ponadto, dzięki większej elastyczności, mają one znacznie lepsze właściwości tłumienia drgań niż metalowe. Oznacza to skuteczniejsze pochłanianie wstrząsów i większy komfort dla rowerzysty.

Zestaw próbek dla roweru

Bezpłatny zestaw próbek

Możliwość własnoręcznego sprawdzenia i poznania produktów przed zakupem.Zachęcamy do zamówienia zestawu próbek zawierającego nasze topowe produkty dla rowerów.Zestaw zawiera łożyska ślizgowe wykonane z różnych materiałów iglidur, koło zębate, głowicę przegubową igubal oraz szynę liniową drylin N.
Zapytaj już teraz!

Brak smarowania, korozji, konserwacji

 

Brud i wilgoć mają niekorzystny wpływ na metalowe łożyska.W przypadku łożysk ślizgowych pokrytych PTFE, warstwa ślizgowa szybko się ściera po wniknięciu brudu.Metalowe łożyska toczne szybko się zużywają, jeśli nie są regularnie konserwowane.Ponadto czyszczenie roweru może stanowić dla nich problem, jeżeli strumień wody uderzy ze zbyt dużym ciśnieniem w punkt łożyskowania i wypłucze smar.Wynikiem jest korozja.*Dla łożysk ślizgowych iglidur brud i wilgoć nie stanowią wyzwania, ponieważ zawierają środki smarne w swoim składzie.Brak konieczności zewnętrznego smarowania ani konserwacji*.Problem ten może również wystąpić w przypadku łożysk, które są często określane jako „łożyska przemysłowe" w przemyśle rowerowym.Chodzi o nieregulowane, metalowe łożyska toczne, które są znormalizowane i uszczelnione.
Metalowe łożyska ślizgowe, igiełkowe i kulkowe vs łożyska ślizgowe iglidur

Punkty łożyskowania dla wysokowydajnych tworzyw sztucznych dry- tech na e-Fully

Punkty łożyskowania łożysk ślizgowych iglidur na rowerze e-Fully


Więcej informacji

Łożyska ślizgowe iglidur w rowerze górskim, towarowym, wyczynowy i składanym