Jak trwałe są nasze motion plastics?

Neutralność pod względem emisji CO

Przed: Produkcja tworzyw sztucznych

Bilans energetyczny

Zużycie ropy naftowej

Nie zawiera teflonu (PTFE)

100% zielona energia elektryczna

W 99% z recyklingu

igus clean

Certyfikaty środowiskowe i klimatyczne

Norma zarządzania środowiskowego ISO 14001

Standard zarządzania energią ISO 50001


Wykorzystanie oferty tworzyw sztucznych

wolność od smarowania

Długa żywotność produktów z tworzyw sztucznych

Długa żywotność

Oszczędzanie energii dzięki produktom z tworzyw sztucznych

Oszczędność energii

Biopolimer iglidur N54

Biopolimery

Konserwacja predykcyjna przy wykorzystaniu inteligentnych tworzyw sztucznych

Konserwacja predykcyjna

Lekkie

Części wymienne


Po: Tworzywa sztuczne po użyciu

Klasyczny recykling z chainge

Platforma recyklingowa chainge

Recykling za pomocą HydroPRT

Recykling za pomocą HydroPRT


Zrównoważone innowacje

igus:bike i RCYL

Zrównoważona mobilność dzięki rowerowi wykonanemu z plastiku pochodzącego z recyklingu

e-prowadnik E2.1: pierwsza kompletna seria prowadników kablowych wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu

e-prowadnik E2.1: pierwsza kompletna seria prowadników kablowych wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu

Łożyska wieńcowe z drewna

Oparte na drewnie łożysko wieńcowe

Ekologiczna szpula kartonowa do filamentu do druku 3D

Filament do druku 3D na ekologicznej tekturowej szpuli

Łożysko ślizgowe iglidur N94

Łożyska ślizgowe w 94% z surowców odnawialnych

drylin na wałku drewnianym

drylin R na drewnianych wałach — Badanie

Łożyska kulkowe z regranulatu

Łożyska kulkowe wykonane z regranulatu


Projekty i inicjatywy dotyczące ochrony zasobów

igus — sadzenie drzew

Sadzimy nowe drzewa na całym świecie

Zielony parking przy siedzibie firmy igus w Kolonii

Zielony parking wielopoziomowy przy siedzibie igus w Kolonii

Deklaracja klimatyczna z Kolonii

Partnerstwo z Kolońską Deklaracją Klimatyczną

Zrównoważony rozwój naszych kabli chainflex

Wysyłka UPS neutralna dla klimatu (UPS Carbon Neutral Shipping)

Wysyłka neutralna dla klimatu z UPS

Plastic Fischer zbiera plastikowe odpady z rzek

Plastic Fischer — przeciwko plastikowym odpadom w rzekach

Ośmiornica na Renie — pływająca pułapka na śmieci na Renie w pobliżu Kolonii

Ośmiornica reńska — igus wspiera pływającą pułapkę na odpady

igus clean

Clean igus — nasza inicjatywa na rzecz unikania odpadów z polimerów

Zwalczanie emisji zanieczyszczeń w portach kontenerowych poprzez zasilanie brzegowe

Wykorzystanie zasilania brzegowego do zwalczania emisji zanieczyszczeń w portach kontenerowych


Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju