Zmień język :
Przeprowadziliśmy różne testy współczynnika tarcia i szybkości zużycia naszych materiałów. Łożyska i folie łożysk liniowych wykonane z materiałów iglidur® J i J4 zostały przetestowane na różnych drewnianych wałach w porównaniu z wałami metalowymi. W tym badaniu zebraliśmy wyniki dotyczące drewna, surowca odnawialnego.

Lars Fenger drylin® Deweloper produktu
Co było decydującym czynnikiem dla badania "drylin® R na drewnianych wałach"?
Ze względu na niższy nacisk powierzchniowy naszych liniowych łożysk ślizgowych drylin®, generalnie nadają się one również do stosowania na okrągłych wałach o bardziej miękkich powierzchniach. W przeciwieństwie do łożysk kulkowych, które wymagają utwardzonej powierzchni. Aluminiowe wały i rury znajdują się już w naszym portfolio produktów, podobnie jak niezwykle lekkie wały węglowe. W naszym badaniu zbieramy wyniki z drewnem, surowcem odnawialnym.
Jakie testy zostały przeprowadzone?
W laboratorium igus® przeprowadzono testy wytrzymałości na zginanie, aby dokonać wstępnego wyboru spośród szerokiej gamy dostępnych gatunków drewna. Określono również współczynnik tarcia i wyniki zużycia odpowiednich gatunków drewna.
Jakie były wyniki?
Krótko mówiąc... drewno i technologia liniowa drylin® działają. I to nawet bardzo dobrze. Wyniki pokazały, że wyznaczone współczynniki tarcia różniły się tylko nieznacznie od wyników dla stali lub aluminium. Wyniki zużycia łożysk i wałów są również bardzo obiecujące. Zwłaszcza w połączeniu z naszymi nowymi łożyskami ślizgowymi drylin® R-econ linear plain bearing J4, niektóre gatunki drewna, takie jak buk parzony, oferują dobrego partnera do współpracy z dobrymi wynikami.
Co jest szczególnie ważne?
Testy zostały przeprowadzone w suchym środowisku laboratoryjnym; w przeciwieństwie na przykład do stali nierdzewnej, brud i wilgoć mogą znacząco zmienić wyniki pomiarów. Stale rozszerzamy naszą serię testów dla drewna, a lokalna dostępność również odgrywa kluczową rolę. Na targach chcemy zebrać pierwsze doświadczenia klientów na ten temat i wesprzeć ich projekty z wykorzystaniem drylin® i drewna. Istnieją już pierwsze aplikacje klientów z łożyskami ślizgowymi na drewnianych wałach.

Drewniane biurko z ręczną regulacją wysokości i pochylenia.

drylin® R przenoszą ruch kierownicy z przednich kół na tylne.

Zastosowane tu materiały z programu drylin® R z łatwością wytrzymują trudne warunki panujące na targach.

Zapoznaj się z innymi przykładami zastosowań.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem