Zmień język :
Unikanie emisji CO2 jest dla nas ważną kwestią i dążymy do tego, aby nasze budynki i produkcja były neutralne pod względem emisji CO2 do 2025 roku. Aby związać istniejący CO2 poprzez zwiększenie powierzchni drzew, igus® angażuje się w inicjatywy zalesiania na całym świecie, które prezentujemy na tej stronie. Od 2019 roku posadziliśmy łącznie 76 280 drzew:

Listopad 2023 | igus® Indonezja zasadziła drzewa namorzynowe na wybrzeżu plaży Pondok Bali w Mayangan w dystrykcie Legonkulon. Na ptasią wyspę przywieziono łącznie 800 sadzonek drzew. Kampanii sadzenia drzew towarzyszyli pracownicy igus® Indonesia i przebiegła ona sprawnie. Kampania ma na celu ochronę przed wylesianiem, pochłanianie dwutlenku węgla oraz utrzymanie jakości wody i powietrza.

Listopad 2023 | Aby jeszcze bardziej zmniejszyć emisję CO2 i zbliżyć się do naszego celu, jakim jest neutralność CO2, aktywnie wspieramy projekty sadzenia drzew na całym świecie. Na przykład firma igus® China uruchomiła nowy projekt w hrabstwie Yanling z ceremonią wmurowania kamienia węgielnego pod koniec listopada: Wszystkie rodzaje dużych i małych drzew są sadzone na ponad 100 hektarach jałowych gór, aby ożywić krajobraz. Do końca stycznia 2024 r. zasadzonych zostanie łącznie 8 220 drzew.

Klienci otrzymują certyfikat sadzenia drzew
Październik 2023 | Przez ostatnie dwa lata igus® Malezja i igus® Singapur sadziły drzewa w imieniu swoich klientów. W tym czasie posadzono ponad 150 drzew w celu ponownego zalesienia miast w Singapurze i rezerwacie przyrody Lower Kinabatangan, pomagając przywrócić i ponownie połączyć korytarze leśne dla dzikiej przyrody. Partnerem inicjatywy sadzenia drzew jest APE Malaysia, organizacja non-profit zajmująca się ochroną orangutanów i ich siedlisk w lasach deszczowych Borneo. Pod nazwą ROAR (Restore Our Amazing Rainforest), APE Malaysia ściśle współpracuje z lokalnymi społecznościami. Są one bezpośrednio zaangażowane w program poprzez sadzenie i opiekę nad sadzonkami. W ten sposób program przyczynia się również do poprawy ich warunków życia.

Sadzonka leszczyny tureckiej, tablica informacyjna i początkowa aleja z roślinami w osłonach.
Sierpień 2023 | W tym roku po raz kolejny wspieramy Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Lasów w naszym sąsiedztwie. W marcu 2023 r. w Lindlar posadzono dęby bezszypułkowe i buki, dzikie wiśnie, lipy zimowe i leszczyny, a także 100 dzikich jabłek i 350 różnych gatunków krzewów na skraju lasu, w sumie 5000 roślin. Jak to zwykle bywa w Nadrenii, istnieje kilka małych obszarów, które są częścią stowarzyszenia leśnego i są zarządzane przez państwową administrację leśną. Byliśmy na miejscu w sierpniu i byliśmy zachwyceni, widząc, jak dobrze rozwijają się rośliny, takie jak leszczyna, która jest raczej nieznana w Niemczech. Jesienią należy jeszcze wykonać pewne prace związane z przycinaniem, aby paprocie i jeżyny, które dobrze się rozwinęły podczas ostatnich deszczowych dni, nie zarosły młodych roślin.

Luty 2023 | W igus® Chiny zrównoważony rozwój i ochrona klimatu są głęboko zakorzenione w filozofii firmy. Nasza chińska spółka zależna zakończyła duży projekt sadzenia drzew w Maotang Town, Lianyuan City. Od połowy listopada 2022 r. do początku stycznia 2023 r. w 5 etapach posadzono tu łącznie 20 300 drzew. Projekt został zatwierdzony przez pracowników miasta i cieszymy się, że możemy wspólnie pracować nad wzmocnieniem sektora leśnego w regionie.

Leśnik klimatyczny Jan Borchert z PLANTED podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego
Luty 2023 | Główne sadzenie linii sadzonek na obszarze badawczym między Berlinem a Frankfurtem nad Odrą rozpoczęło się symboliczną ceremonią wmurowania kamienia węgielnego pod koniec 2022 roku. Na powierzchni 100 000 m² gruntów ornych powstaje las składający się z 40 różnych gatunków drzew; stabilne klimatycznie niemieckie gatunki drzew są łączone z drzewami z suchszych regionów, aby dowiedzieć się, które gatunki drzew mogą optymalnie dostosować się do zmian klimatu. Leśniczy ds. klimatu Jan Borchert z PLANTED z dumą opowiedział nam o postępach projektu. Wraz z nim i wszystkimi zaangażowanymi osobami z niecierpliwością czekamy na to, jak będzie wyglądał ten obszar, gdy wiosną wyrosną pierwsze drzewa.

Styczeń 2023 | Oddział igus® w USA nawiązał współpracę z National Forest Foundation i jej projektem "50 milionów dla naszych lasów". W ramach partnerstwa z NFF, igus® zobowiązał się do posadzenia 10 000 drzew do końca 2023 roku. Zobowiązanie to jest częścią zobowiązania firmy do zmniejszenia własnego wpływu na środowisko.

Październik 2022 | igus® Szwajcaria wniosła w październiku trwały wkład w dobrowolną ochronę klimatu i wsparła darowizną regionalny projekt gospodarki leśnej "Bucheggberg. W ramach tego projektu wdrażane są środki w zakresie zoptymalizowanej pod kątem klimatu gospodarki leśnej i różnorodności biologicznej. W szczególności optymalizuje się wykorzystanie drewna, tj. pozostawia się więcej biomasy drzewnej w lesie, a do nowych nasadzeń wybiera się odporne drzewa, takie jak dąb, które mogą również poradzić sobie z wyższymi temperaturami i suszą. Wkład ten zrównoważy 15 ton CO2, co odpowiada posadzeniu około 1200 drzew.

Październik 2022 | Wald4Leben to nazwa organizacji, która zalesia lasy w północnej Dolnej Austrii pośród ekologicznie zarządzanych gruntów rolnych. Jej cel: ochrona klimatu dla wszystkich. Wspieranie projektów zalesiania jest tutaj bardzo proste. Nasz oddział w Austrii wybrał Wald4Leben, aby wnieść swój wkład w aktywną ochronę klimatu. W ciągu roku na obszarze projektu Ziernreith zostanie posadzonych 90 drzew iglastych i liściastych.

Wrzesień 2022 | Po pewnych opóźnieniach spowodowanych skutkami COVID19, koledzy z Indonezji mogli w końcu zasadzić 200 drzew, które były planowane od jakiegoś czasu w połowie września. Sadzenie odbyło się na Jawie Zachodniej i zostało przeprowadzone przez pracowników igus® i West Java Conservation Trust Fund pod przewodnictwem WANANDRI (ochrona gór i dżungli). Szczególną cechą tej darowizny drzew jest to, że tworzy ona również miejsca pracy dla mieszkańców wioski: od wyhodowania odpowiednich sadzonek po pomoc w prawidłowym sadzeniu i dalszej pielęgnacji drzew do trzeciego roku życia.

Wrzesień 2022 | Partnerstwo między firmą PLANTED, Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Eberswalde i spółdzielnią z Brandenburgii przekształca pole o powierzchni 100 000 m² między Berlinem a Frankfurtem nad Odrą w leśne laboratorium testowe. Posadzonych zostanie 10 000 drzew z 40 różnych gatunków, łącząc wypróbowane i przetestowane drzewa niemieckie o stabilnym klimacie z drzewami z suchszych regionów świata. Celem jest sprawdzenie, które gatunki drzew mogą optymalnie dostosować się do zmian klimatu i gdzie można stworzyć symbiozę. Pierwsze rzędy zostały podzielone we wrześniu, a niektóre sadzonki orzecha czarnego zostały już posadzone w ramach testu. Główne nasadzenia odbędą się w październiku i listopadzie. Wspieramy projekt latarni morskiej 5000 drzew i z niecierpliwością czekamy na aktualizacje.

Certyfikat, karta i sadzonka z kampanii wiosną 2022 r.
Wrzesień 2022 | Nasz oddział w Polsce jest zaangażowany w przywracanie lasów w różnych regionach Polski. Wiosną 2022 roku w imieniu igus® posadzono 1000 drzew. Jesienią 2022 r. posadzonych zostanie kolejnych 2 000 drzew, a mianowicie sosny, brzozy, dęby, jarzębiny i graby. Kampanie sadzenia drzew są koordynowane i przeprowadzane przez firmę Posadzimy. Szczególną cechą jest to, że przyjazny dla użytkownika system sprawia, że sadzenie drzew jest bardzo proste i odbywa się za pomocą jednego kliknięcia. Odpowiedni teren, pozwolenia i sadzenie są tutaj załatwiane. To sprawia, że czynienie dobra jest jeszcze łatwiejsze.

Wrzesień 2022 | Pod koniec 2021 r. wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Ochrony Lasu i gminą Lindlar zalesiliśmy obszar o powierzchni prawie 10 000 m2. Oprócz miedzianych buków i dębów, przyszłe obrzeża lasu zostały obsadzone w szczególności śnieguliczką, głogiem, tarniną i czarnym bzem. Pomimo wyjątkowo gorącego, a przede wszystkim suchego lata, nasadzenia wyglądają dobrze, a większość drzew kwitnie. Aby upewnić się, że tak pozostanie, jesienią konieczne będzie przycinanie, aby zapobiec zarastaniu młodych drzew jeżynami i paprociami.

2022 sierpnia | W ramach programu zaangażowania społecznego igus® Thailand położył podwaliny pod nowy las w Sirindhorn International Environmental Park w Phetchaburi: 20 sierpnia posadzono 200 drzew. Koledzy otrzymali również certyfikaty za posadzone drzewa i cieszyli się wspólnie spędzonym dniem na łonie natury.
Wideo z kampanii sadzenia w Meksyku
Lipiec 2022 | Nasz oddział w Ameryce Środkowej w Meksyku połączył pożyteczne z przyjemnym: Półtorej godziny drogi od biura, w dzielnicy Amanalco, zespół 8 pracowników posadził 500 drzew wraz z 12 osobami z dzielnicy. Dzięki poczęstunkowi, lunchowi i tematycznej koszulce, zamienili to również w wydarzenie zespołowe i cieszyli się wspólnym czasem spędzonym z dala od biurek i na łonie natury. Była to druga kampania sadzenia drzew zorganizowana przez igus® Mexico.

Maj 2022 | igus® Kanada nawiązała współpracę z Trees Canada w celu posadzenia 1000 drzew w Ontario's Cataraqui Conservation wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca w ramach Narodowego Programu Zazieleniania. Łącznie w ramach projektu ponownego zalesiania posadzonych zostanie 30 000 drzew. Celem jest ponowne zalesienie obszaru w 2022 r., zmniejszenie erozji gleby i przywrócenie korony drzew.

2022 maja | Koledzy z hiszpańskiego oddziału igus® zorganizowali dzień sadzenia w Valdecans w prowincji Barcelona. Wraz ze stowarzyszeniem Sèlvans oraz we współpracy z Volterra Ecosystems i radą miasta Valdecans, w Parc de la Marina odbył się profesjonalny dzień sadzenia. Posadzono 2 sosny kamienne i setki aromatycznych ziół: rozmarynu, szałwii, lawendy, tymianku i oregano. Przerobiono również istniejące rury do nawadniania kropelkowego.

Kwiecień 2022 | Wspólnie z Cologne Green Foundation posadziliśmy 9 młodych drzew w dzielnicy Kalk w Kolonii. Stary cmentarz Kalk został przeprojektowany po tym, jak przestał być używany jako cmentarz i obecnie służy jako park dla lokalnej rekreacji. Z pierwotnego cmentarza zachowało się około 50 nagrobków, pomnik wojenny i mur ogrodzeniowy. Wytyczono ścieżki i zainstalowano ławki. Jedna z takich ścieżek została obsadzona nowymi drzewami.

Marzec 2022 | igus® Brazylia otrzymała certyfikat firmy przyjaznej lasom. Powód: darowizna 1000 sadzonek rodzimych drzew, które pochłoną 140 ton CO2. Sadzonki zostały posadzone w gminie Martinópolis w stanie São Paulo przez Brazylijski Instytut Leśny (Instituto Brasileiro de Florestas). Po posadzeniu, organizacja będzie teraz monitorować i dbać o obszar przez następne dwa lata, aby zapewnić zdrowy wzrost sadzonek, aż do ich pełnego rozwoju.

Styczeń 2022 | Obstarche Reddelich w powiecie Rostock to stowarzyszenie zajmujące się ochroną starych odmian owoców. W latach 2015-2021 w sadzie na łące posadzono 800 młodych drzew owocowych, które są częścią owocowej ścieżki przyrodniczej w Reddelich. Opieka nad nimi i przynoszenie obfitych plonów wymaga wiele wysiłku i pieniędzy. Dlatego nie sadzimy ich sami, ale wspieramy stowarzyszenie środkami finansowymi w 2022 roku. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup mankietów chroniących młode pnie przed myszami i uszkodzeniami spowodowanymi koszeniem, pali z drewna robinii do połączeń odpornych na burze, sznurka do koszenia i benzyny do koszenia obszarów wokół pni oraz kompostu i nawozu dla zdrowego wzrostu.

Koledzy z belgijskiego oddziału dołączyli do projektu Królewskiego Belgijskiego Towarzystwa Leśnego i posadzili 200 drzew w celu ponownego zalesienia obszaru o powierzchni 1,2 hektara w Vaux sur Sûre. Świerki, które wcześniej rosły na tym obszarze, nie przetrwały inwazji kornika i zostały zastąpione trzema gatunkami modrzewia (Larix decidua, Larix kaempferi i Larix eurolepis), bukiem (Fagus sylvitica) i dębem czerwonym (Quercus rubra). Wspierają również projekt badawczy "Trees for the Future". Projekt ten ma na celu otwarcie pola możliwości "" poprzez badanie gatunków leśnych i proweniencji, które mogą pomóc lasom w adaptacji do zmian klimatu.

Grudzień 2021 | Nasi francuscy koledzy również stawiają na ekologię i neutralność CO2. Za każde zamówienie online o wartości ponad 400 euro, igus® Francja przekazuje drzewo na ponowne zalesianie francuskich lasów. Pierwsza kampania sadzenia drzew została uruchomiona zimą, zorganizowana przez Ecotree, dostawcę zaangażowanego w zrównoważone leśnictwo we Francji: 250 młodych drzew z odmian Thuja i sosny korsykańskiej wzbogaci teraz lasy departamentów Luthenay i Gourin. Kolejne kampanie sadzenia planowane są we Francji na rok 2022.

Grudzień 2021 | Miasto Bergisch Gladbach sadzi z nami prawie 2400 drzew. W szczególności w Herrenstrunden, gdzie kornik spowodował rozległe szkody, powstanie nowy, stabilny klimatycznie las mieszany. Do istniejącego młodego klonu jaworu dołączą dzikie drzewa usługowe i lipy zimowe, które do tej pory były rzadko spotykane w Bergisches Land. Są one optymalnie przystosowane do tego miejsca, a dzięki wysokiej zawartości nektaru będą ważnym źródłem pożywienia dla pszczół i innych owadów.
Ponadto istniejące lasy w różnych lokalizacjach w obszarze miejskim Bergisch Gladbach zostaną przystosowane do przyszłych potrzeb poprzez podsadzanie.

Grudzień 2021 | Wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Ochrony Lasów na powierzchni 9 632 m² między Schwarzenbachstrasse a ścieżką rowerową zostanie posadzonych łącznie 5 000 nowych drzew. Sadzenie odbędzie się wiosną 2022 roku.

Listopad 2021 | "igus® igreen - grow together": Pod tym hasłem dwunastu naszych tajskich kolegów wyruszyło do parku w Phetchaburi, aby zanurzyć się po pas w wodzie i zasadzić namorzyny. Do końca dnia 120 młodych drzewek otrzymało nowy dom i miejmy nadzieję, że będą rosły jeszcze przez długi czas. Populacja lasów namorzynowych została zdziesiątkowana w ostatnich dziesięcioleciach, co stanowi ogromną stratę dla ludzi i przyrody. Drzewa te są nie tylko jednym z największych magazynów węgla w tropikach. Są również siedliskiem ogromnej różnorodności gatunków i szkółką dla ryb, skorupiaków, ptaków i ssaków. Jako naturalna bariera ochronna przed erozją gleby i powodziami, są one również niezbędne do ochrony wybrzeży. Obecnie realizowane są projekty ponownego zalesiania, aby w pewnym stopniu zrekompensować straty.

Listopad 2021 | W pobliżu słoweńskiego miasta Kranj, gdzie znajduje się siedziba naszego partnera handlowego HENNLICH, znajduje się las, który został częściowo zniszczony przez burzę dwa lata temu. Pracownicy HENNLICH udali się tam i ponownie zalesili obszar zwany Sorško polje. Pod nadzorem leśniczego zadanie polegało na przygotowaniu sadzonek do sadzenia, wykopaniu dołów i ustawieniu palików w celu ochrony młodych drzew. 200 nowych świerków i dębów będzie teraz rosło i pomagało chronić wody gruntowe oraz zapobiegać erozji gleby na okolicznych polach. Kolejne 12 sadzonek znalazło miejsce na drodze przy wschodnim wjeździe do Kranja. Firma HENNLICH przekazała około jednej czwartej drzewek tegorocznym uczestnikom konkursu manus® w Słowenii, którzy są teraz sponsorami drzewek.

Listopad 2021 | igus® Włochy sadzi łącznie 700 drzew owocowych we współpracy z organizacją ZeroCO2. 200 z nich wyrośnie we Włoszech, a 500 w El Petén w północno-zachodniej Gwatemali, regionie szczególnie dotkniętym wylesianiem i ubóstwem. Darowizna ma nie tylko wpływ ekologiczny, ale także społeczny, ponieważ drzewa owocowe są przekazywane rodzinom rolniczym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Otrzymują one również długoterminowe wsparcie i szkolenia w zakresie zapewniania dobrych zbiorów dzięki przyjaznym dla środowiska koncepcjom rolniczym, przy jednoczesnym przywracaniu gleby i ochronie środowiska.

Październik 2021 | Nasz zespół w igus® Tajwan niedawno przekazał 2 200 drzew do Lasu Badawczo-Doświadczalnego Narodowego Uniwersytetu Tajwanu. 1100 cedrów i 1100 cedrów kadzidlanych posadzono na łącznej powierzchni 1,5 hektara w Lugu, mieście, w którym uniwersytet utrzymuje jeden ze swoich lasów eksperymentalnych. Lasy te pokrywają około 1% powierzchni wyspy Tajwan i obejmują pięć różnych stref klimatycznych. Mała grupa naszych kolegów (większa grupa nie była dozwolona) była na miejscu i pomogła w sadzeniu drzew. Obejrzyj film, aby zobaczyć wrażenia z tego wspaniałego wydarzenia.

Lato 2021 | Posadzenie ponad miliona nowych drzew w ciągu najbliższych 10 lat - to cel kampanii OneMillionTrees prowadzonej przez NParks, organizację rządową, która jest zaangażowana w zwiększanie bioróżnorodności w krajobrazie miejskim Singapuru. W Singapurze ma rosnąć ponad 8 milionów drzew na ulicach, w ogrodach, parkach i rezerwatach przyrody.
Zespół igus® Singapur chce być częścią tej kampanii i zaczyna od podarowania 12 drzew.

Lipiec 2021 | Nasi koledzy z igus® Meksyk wzięli udział w kampanii zalesiania w Sierra Morelos (Toluca). Park znajduje się zaledwie kilka kilometrów od biura igus® - to dobra okazja, aby zakasać rękawy i pomóc. W sumie posadzono 500 drzew, z czego 100 zostało zasadzonych przez naszych kolegów i ich rodziny. Park planuje wkrótce kolejne inicjatywy, również w celu zabezpieczenia niezbędnych prac, aby drzewa mogły teraz zdrowo rosnąć. Zespół igus® Mexico będzie tam obecny!

Arbor Day jest oficjalnym amerykańskim świętem drzew od końca XIX wieku. Każdego roku, w ostatni piątek kwietnia, znaczenie drzew jest celebrowane i honorowane słowami i czynami.
Święto to ma również długą tradycję w Rhode Island. Oprócz programu przemówień i nagród, oficjalne obchody zawsze obejmują kampanię sadzenia drzew, a ten rok nie był wyjątkiem: 15 nowych, wiecznie zielonych drzew będzie rosło i zapewniało cień w North Hull Street Park w przyszłości. igus® był tym razem zaangażowany jako sponsor wydarzenia i został nagrodzony tablicą honorową.

Marzec 2021 | igus® Turcja podaruje swoim klientom i partnerom biznesowym łącznie 1000 drzew w 2021 roku. Wszyscy oni otrzymają certyfikat z danymi drzewa posadzonego w imieniu ich firmy. Pierwsze 290 sadzonek zostało posadzonych w marcu w ramach projektu ponownego zalesiania w regionie Elazig. "Dziękujemy za wrażliwą i przemyślaną kampanię", "Wspaniała kampania, dziękujemy i gratulujemy", "Dziękujemy za wspaniałą kampanię i wrażliwe podejście do środowiska" to tylko niektóre z wielu pozytywnych reakcji otrzymanych po wręczeniu certyfikatów.

Jesień 2020 | Powoli, ale systematycznie rośnie nowy las w Leukersdorf w Rudawach Saksońskich. Półtora roku po posadzeniu sadzonek drzew wygląda on teraz jak na zdjęciu.

Lato 2020 | Wspólnie z Fundacją Sankalp Taru rozpoczęliśmy projekt sadzenia drzew w celu zwiększenia bioróżnorodności, stabilności gleby i stabilnego poziomu wód gruntowych w regionie wokół Mahabalipuram.
Na obszarze 2 hektarów posadzono 3000 młodych drzew - w sumie 14 różnych gatunków, w tym rośliny lecznicze, owocowe i dające cień. W ciągu najbliższych 35 lat będą one w stanie wyprodukować około 15 120 ton tlenu, związać 2 520 ton CO2 i przefiltrować 7 255 080 000 litrów wody. Staranne monitorowanie i opieka nad stanowiskami roślin zapewnia przetrwanie ponad 95% sadzonek.

Wiosna 2020 | Rok po kampanii sadzenia drzew w pobliżu Leukersdorf, w Rudawach powstaje kolejny las mieszany, tym razem około 60 kilometrów dalej na wschód, w pobliżu uzdrowiska Seiffen. 2700 drzew podarowanych przez igus® to rodzime i odpowiednie dla danego miejsca drzewa liściaste, takie jak buk miedziany, dąb szypułkowy, klon jawor i lipa drobnolistna. Zajmując powierzchnię 0,7 hektara, w ciągu najbliższych 50 lat pochłoną one około 350 ton CO2, stworzą nowe siedliska dla wielu gatunków zwierząt i zapewnią przestrzeń rekreacyjną dla ludzi.

Wiosna 2019 | Wraz z dwiema klasami szkolnymi zasadziliśmy nowy las mieszany w pobliżu miejscowości Leukersdorf, niedaleko Chemnitz. Na powierzchni 0,65 hektara rośnie obecnie 2500 drzew podarowanych przez firmę igus® z różnych rodzimych gatunków, takich jak dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, olsza czerwona i modrzew. Będą one wiązać około 325 ton CO2 w ciągu najbliższych 50 lat.
Oprócz ochrony atmosfery, las zapewni nowe siedlisko dla ptaków i owadów oraz w istotny sposób przyczyni się do ochrony przed powodziami.