Zmień język :
Jako firma ponosimy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystywanie zasobów w sposób zrównoważony i ochrona środowiska.
Środki te mają zastosowanie do naszej siedziby głównej w Kolonii w Niemczech, a plan dla naszych międzynarodowych lokalizacji zostanie opracowany jeszcze w tym roku.
Zakres 1 odnosi się do emisji bezpośrednich, tj. emisji, które są powodowane bezpośrednio przez nas jako firmę i są przez nas kontrolowane. Obejmują one na przykład pojazdy służbowe, źródła energii lub chłodziwa na terenie firmy, procesy spalania w produkcji i nasze własne systemy ogrzewania w niektórych budynkach igus.

W naszej produkcji wtryskowej maszyny muszą być chłodzone za pomocą zamkniętych obiegów wody. Generuje to ciepło odpadowe, które teraz wykorzystujemy do ogrzewania naszych hal produkcyjnych w zimie. Opracowaliśmy w tym celu własną koncepcję ogrzewania - MachineHeat Recovery System (MHRS). Pozwala nam to całkowicie zrezygnować z dodatkowego ogrzewania gazowego w niektórych obszarach. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem tej koncepcji ogrzewania w naszym centrum logistycznym.
Zakres: 1
Potencjał oszczędności: 83,56 ton CO2 w centrum logistycznym (wartość referencyjna BAFA 2022)
Stopień wdrożenia (stan faktyczny): 75%

Zainstalowaliśmy stacje ładowania elektrycznego na prawie wszystkich naszych parkingach, gdzie nasi pracownicy mogą ładować swoje pojazdy służbowe, a także własne pojazdy. Obecnie mamy 30 działających stacji ładowania, a ich liczba ma wzrosnąć do ponad 40 w 2025 roku. Obecnie budujemy również wielopoziomowy parking, który będzie zawierał więcej stacji ładowania.
Zakres: 1 & 3
Stopień wdrożenia (stan obecny): 75%

Chcielibyśmy stopniowo modernizować nasze istniejące budynki i optymalizować ich efektywność energetyczną, np. poprzez instalację pomp ciepła. Planowane są możliwe budynki do rozsądnej modernizacji, a niektóre są już wdrażane.
Zakres: 1
**Potencjał oszczędności:**CO
Stopień wdrożenia (stan obecny): 10%
Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje z zakupionej energii, np. energii elektrycznej, ciepła i pary, którą kupujemy od zewnętrznych dostawców i której sami nie produkujemy.

koncentrujemy się na planach włączania opartych na zapotrzebowaniu i sytuacji.
{{/anchor}}{{anchor:null}}
{{/anchor}}Zakres**:** 2
Oszczędności: 400 000 kWh energii elektrycznej
Stopień realizacji (stan docelowy): 100%

Przejście na energię odnawialną było jednym z naszych pierwszych głównych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W połowie 2021 r. przestawiliśmy wszystkie nasze nieruchomości w Kolonii na zieloną energię elektryczną. Pracujemy jednak również nad tym, aby samemu wytwarzać jak najwięcej energii elektrycznej.
Zakres: 2
**Oszczędności (w porównaniu do 2023 r.):**CO
Stopień realizacji (stan docelowy): 100%

W ramach przechodzenia na odnawialne źródła energii wyposażyliśmy już różne nasze budynki w systemy fotowoltaiczne. Największy system ma obecnie moc prawie 500 kWp. Kolejne budynki są w trakcie planowania lub realizacji. Naszym celem jest wyposażenie wszystkich budynków igus w systemy fotowoltaiczne, co pozwoliłoby nam generować ponad 600 000 kWh energii elektrycznej rocznie.
Zakres: 2
Oszczędności: 600 000 kWh energii elektrycznej
Stopień realizacji (stan obecny): 25% (w stosunku do możliwej całkowitej powierzchni)

We wszystkich naszych budynkach zainstalowaliśmy prawie wyłącznie lampy LED. Nieliczne pozostałe lampy są nadal wymieniane okazjonalnie i w trakcie eksploatacji.
{{/anchor}}{{anchor:null}}
{{/anchor}} Zainstalujemy również inteligentną koncepcję oświetlenia w halach produkcyjnych. Czujniki obecności i systemy pomiaru padania światła wykrywają światło padające z zewnątrz i odpowiednio przyciemniają oświetlenie wewnętrzne.
Zakres: 2
Oszczędności: 380 000 kWh energii elektrycznej
Stopień realizacji (stan obecny): 15%
Zakres 3 obejmuje emisje pośrednie w łańcuchu dostaw. Obejmuje to wszystkie emisje, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych i są konsekwencją naszej działalności korporacyjnej. Przykłady obejmują zużycie paliwa przez pracowników podróżujących do pracy, przez dostawców i podczas dostarczania produktów do klientów. Obejmuje on również odpady z codziennej pracy i produkcji, a także produkty utylizowane przez klientów.

Platforma Chainge powstała w 2022 r. na bazie naszego programu recyklingu dla łańcucha energetycznego tworzyw sztucznych, który został uruchomiony trzy lata wcześniej. Obecnie możliwe jest wykorzystanie platformy do recyklingu wszystkich produktów wykonanych z technicznych i przemysłowych tworzyw sztucznych, a tym samym przywrócenie ich do obiegu materiałowego. Recyklaty można również kupować i sprzedawać za pośrednictwem platformy. Naszym celem na 2025 r. jest zwiększenie wskaźnika zbiórki o 30%, a tym samym przywrócenie do obiegu 60 ton tworzyw sztucznych.
Zakres: 3
Stopień realizacji (stan faktyczny): 75%

W 2025 r. zajmiemy się sprawozdawczością korporacyjną w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Powinno nam to pomóc w uzyskaniu kompletnego i naukowo uzasadnionego oświadczenia na temat wszystkich istotnych emisji CO2 w naszym łańcuchu dostaw i łańcuchu wartości. Naszym celem jest zidentyfikowanie punktów zapalnych naszych emisji z zakresu 3, a następnie podjęcie dalszych działań w celu ich ograniczenia.
Zakres: 3
Potencjał oszczędności: Nie można jeszcze ocenić
**Stopień wdrożenia (stan obecny):**15%