Zmień język :
Od 2021 r. w naszym zakładzie produkcyjnym w Kolonii korzystamy w 100% z ekologicznej energii elektrycznej. Wymieniliśmy stare wtryskarki na nowe, które są o 40% bardziej energooszczędne, co pozwoliło nam zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 11% w stosunku do wzrostu liczby godzin produkcji. Używamy gazu do ogrzewania naszych budynków produkcyjnych i biurowych. W 2021 r. przeszliśmy na gaz neutralny dla klimatu, ale obawialiśmy się, że zużywamy zasoby do ogrzewania tam, gdzie generowana jest wystarczająca ilość ciepła, a mianowicie na wtryskarkach. Od 2023 r. mamy ich około 800, rozmieszczonych w kilku budynkach.
Jak wykorzystujemy ciepło odpadowe? Zespół inżynierów igus® zadał sobie to pytanie i zaczął je wypróbowywać. Rezultat: koncepcja systemu ogrzewania, który działa bez gazu, wykorzystując ciepło odpadowe z maszyn. Plan: przestać ogrzewać gazem jakiekolwiek budynki w Kolonii i udostępnić tę koncepcję inżynierom i inżynierom mechanikom, tj. przemysłowi.

Schematyczne przedstawienie koncepcji ogrzewania
Podczas procesu formowania wtryskowego silniki hydrauliczne wtryskarek nagrzewają się. Aby zapobiec ich przegrzaniu, silniki są chłodzone wodą. Woda chłodząca jest dostarczana przez wieże chłodnicze, z których zimna woda jest pompowana do maszyn. Tam woda chłodząca pochłania ciepło odpadowe z silnika, jest podgrzewana i doprowadzana do nagrzewnicy wentylatora. Wentylator umieszczony na nagrzewnicy podgrzewa zasysane powietrze, a tym samym ogrzewa halę. Jednocześnie podgrzana woda chłodząca ochładza się podczas tego procesu i jest pompowana z powrotem do wieży chłodniczej, a proces rozpoczyna się od nowa.
System można dowolnie dostosowywać i pozwala on na utrzymanie stałej temperatury nawet w niektórych obszarach produkcyjnych. Nie wykorzystuje on przekierowań przez wymiennik ciepła, co prowadziłoby do strat temperatury. Dodatkowe podgrzewanie wody za pomocą sprężarek również nie jest konieczne. Ponieważ ciepło jest pobierane z gorącej wody, gdy przechodzi ona przez nagrzewnicę wentylatora, zapotrzebowanie na chłodzenie wieży chłodniczej jest również zmniejszone, co z kolei pozwala zaoszczędzić energię.

Szczegółowy widok jednostki sterującej
Urządzenie opracowane przez naszych inżynierów zapewnia, że nagrzewnica wentylatora w hali produkcyjnej jest zasilana maksymalną ilością energii cieplnej, a jednocześnie zapobiega uszkodzeniu maszyn przez zbyt wysokie temperatury w przepływie powrotnym.
Podgrzana woda chłodząca z maszyn wpływa do urządzenia przez wlot po prawej stronie urządzenia. Woda przepływa przez elektrycznie regulowany zawór kulowy do przepływomierza mierzącego temperaturę. Temperatura wody chłodzącej w tym obszarze musi być co najmniej równa żądanej temperaturze pokojowej, aby woda mogła być dalej kierowana do nagrzewnicy wentylatora przez łapacz zanieczyszczeń i ręczny zawór kulowy. W przeciwnym razie elektryczny zawór kulowy blokuje przejście i otwiera obejście przez elektryczny zawór kulowy. Woda schładza się podczas przepływu przez nagrzewnicę. Temperatura ta jest rejestrowana przez czujnik temperatury. Moc grzewczą wentylatora można obliczyć na podstawie różnicy temperatur i natężenia przepływu, które są wyświetlane na wyświetlaczu. Ponieważ wewnątrz przewodu znajduje się gorąca woda, urządzenie można zablokować, aby zapobiec oparzeniom. Ponieważ w rurach powrotnych zawsze znajdują się zanieczyszczenia, do filtrowania grubszych cząstek służy łapacz zanieczyszczeń. Zawór kulowy może być przełączany ręcznie, dzięki czemu można go od czasu do czasu wymienić. Zapobiega to spływaniu całej wody z termowentylatora w dół i zalaniu urządzenia.

Czasami od pomysłu do realizacji przechodzi się szybko, tak jak w przypadku naszego projektu ogrzewania hali "" . Testujesz i wypróbowujesz różne rzeczy i nagle następuje przełom, a Twoi koledzy mogą pracować w koszulkach, mimo że gaz został wyłączony. targi w kwietniu 2023 r., jesteśmy w trakcie przygotowywania naszej koncepcji, abyśmy mogli udostępnić ją bezpłatnie. Będziemy o tym mówić na targach Hannover Messe 2023. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy i jak możesz skorzystać z naszej koncepcji ciepła odpadowego, zapisz się do naszego newslettera lub regularnie sprawdzaj tę stronę.

Nie tylko nasz system grzewczy jest wyjątkowy, nasza struktura budynku również. Architektura naszej siedziby głównej w Kolonii jest zgodna z naczelną zasadą, że nasi klienci są w centrum wszystkiego, co robimy. Z daleka widać wznoszące się ku niebu żółte słupy podtrzymujące stare i nowe budynki fabryczne. Nie mają one ścian i mogą być elastycznie przebudowywane i rozbudowywane.