Zmień język :


Każdego roku osiem milionów ton plastiku trafia do światowych oceanów. Jednocześnie wartość tych utraconych zasobów wynosi 80 miliardów dolarów. Problem: do tej pory większość plastiku była spalana, a tylko 14 procent poddawano recyklingowi. Na całym świecie zawsze pozostają odpady zmieszane, w przypadku plastiku nietechnicznego w ilościach od 100 do 1000 razy większych. To właśnie tutaj recykling chemiczny firmy Mura Technology Limited oferuje nowe rozwiązania.
Rozwiązanie Hydrothermal Plastic Recycling Solution (HydroPRS) zostało opracowane w 2007 roku i testowane przez ponad dziesięć lat w zakładzie pilotażowym w Australii. Dzięki HydroPRS konwencjonalne odpady z tworzyw sztucznych nienadające się do recyklingu można przekształcić z powrotem w ropę naftową w ciągu 30 minut, a metoda ta jest znacznie bardziej zasobooszczędna niż wydobycie kopalnej ropy naftowej, ponieważ pozwala zaoszczędzić do 5 baryłek ropy na tonę przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych. Do oddzielenia i ponownego połączenia komórek wykorzystuje się jedynie wodę, wysoką temperaturę i ciśnienie. Jeden zakład może przetworzyć 20 000 ton plastiku w ciągu jednego roku, zmniejszając emisję CO2 o 28 180 ton. Odpowiada to rocznemu zużyciu 5 983 samochodów lub rocznemu zapotrzebowaniu na energię 4 914 gospodarstw domowych. Jednak w dłuższej perspektywie wydajność zakładu ma zostać potrojona.
W przyszłości recykling chemiczny będzie w stanie wykorzystać swoje zalety tam, gdzie konwencjonalny recykling nie jest możliwy. Aby wesprzeć firmę Mura w fazie rozruchu i pomóc technologii osiągnąć globalny przełom, igus® zainwestował cztery miliony funtów szterlingów (4,7 miliona euro) w styczniu 2020 roku i zwiększył inwestycję do 5 milionów euro w marcu 2021 roku. Dzięki temu wsparciu oraz nawiązaniu i rozszerzeniu dalszych partnerstw, Mura była w stanie rozpocząć budowę pierwszej komercyjnej instalacji HydroPRS. Zostanie ona zbudowana na terenie przemysłowym Wilton International w Teesside w północno-wschodniej Anglii.
Film przedstawia proces ekstrakcji oleju HydroPRS
Od kwietnia 2021 r. Dow Chemical, druga co do wielkości firma chemiczna na świecie, jest kolejnym partnerem na pokładzie. Współpraca ta przyczyni się do dalszego skalowania zaawansowanego procesu recyklingu Mura: Dow wykorzysta nowo pozyskane surowce do opracowania nowych tworzyw sztucznych do pakowania żywności i innych produktów opakowaniowych, które ostatecznie trafią z powrotem do globalnych łańcuchów dostaw.
Oto jak planowany jest ten proces: Firmy zajmujące się odpadami dostarczają odpady z tworzyw sztucznych, aby osiągnąć swoje cele w zakresie recyklingu. Następnie odzyskiwana jest ropa naftowa, która jest dostępna w podobnej cenie jak ropa kopalna. W pierwszym etapie, w Teesside zostaną zbudowane cztery katalityczne reaktory hydrotermalne, które będą przetwarzać ponad 80 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Kolejne zakłady planowane są również w Niemczech, USA i Azji.
Wideo z dużego placu budowy w Anglii
W kwietniu 2021 r. firma Mura Technology Ltd. rozpoczęła budowę pierwszego wielkoskalowego zakładu recyklingu niesortowanych odpadów z tworzyw sztucznych w Anglii. Pierwsza instalacja na miejscu miała miejsce 15 lipca 2022 r., a następnie pierwsze otwarcie 26 października 2023 r., kiedy to inwestorzy, partnerzy i sympatycy mogli po raz pierwszy obejrzeć zakład. Właściwe uruchomienie nastąpi w 2024 roku.