Przewód sterowniczy chainflex® CF9.UL

Model wycofywany z produkcji
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji. Dostępny jest nowszy model: Przejdź do strony produktu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa