Przewód transmisji danych chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength steel wire braid 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in particularly short pitch length 5. Extremely high flexural strength braided copper shield 6. Pressure extruded element jacket 7. Particularly flexurally strong, fine stranded conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
CF12.05.03.02 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength steel wire braid 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in particularly short pitch length 5. Extremely high flexural strength braided copper shield 6. Pressure extruded element jacket 7. Particularly flexurally strong, fine stranded conductor
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C