1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: J350FI-0203-03
- Materiał: iglidur® J350
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Więcej iglidur® J350 części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Dobra odporność na zużycie w wysokich temperaturach
- Doskonały współczynnik tarcia
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Dobra odporność na zużycie pod wodą
- Wysoka odporność na media
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
- Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Łożysko o dużej wytrzymałości i wysokiej stabilności wymiarowej w różnych temperaturach — nadaje się do stosowania z wieloma rodzajami wałów i różnymi kombinacjami obciążeń
Doskonałe łożysko ślizgowe do zastosowań obrotowych — i to na wielu różnych wałach stalowych: w przypadku łożysk iglidur® J350 z kołnierzem żywotność często można zwiększyć wielokrotnie przy obciążeniach od 2 MPa do 50 MPa. Odporność na wysokie temperatury sprawia, że jest to materiał o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Typowe zastosowania
Automaty vendingowe
Motoryzacja
Przemysł szklarski
Obrabiarki
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Doskonałe łożysko ślizgowe do zastosowań obrotowych — i to na wielu różnych wałach stalowych: w przypadku łożysk iglidur® J350 z kołnierzem żywotność często można zwiększyć wielokrotnie przy obciążeniach od 2 MPa do 50 MPa. Odporność na wysokie temperatury sprawia, że jest to materiał o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Typowe zastosowania
Automaty vendingowe
Motoryzacja
Przemysł szklarski
Obrabiarki
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?