1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: XFI-0203-03
- Materiał: iglidur® X
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Doskonała odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach
- Odpowiednie dla ekstremalnie wysokich prędkości
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Doskonała odporność na zużycie pod wodą
- Bardzo wysoka odporność na media
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
- Przewodzący prąd elektryczny
- Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specjalista w zakresie chemikaliów i temperatury, stabilność do 150MPa
iglidur® X został zaprojektowany do wyższych prędkości niż inne łożyska iglidur® ze względu na wysoką odporność na temperaturę w połączeniu z wytrzymałością na ściskanie i odpornością chemiczną.
Typowe zastosowania
Przemysł napojów
Przemysł drzewny
Maszyny do tworzyw sztucznych
Lotnictwo
Pomieszczenie czyste
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
iglidur® X został zaprojektowany do wyższych prędkości niż inne łożyska iglidur® ze względu na wysoką odporność na temperaturę w połączeniu z wytrzymałością na ściskanie i odpornością chemiczną.
Typowe zastosowania
Przemysł napojów
Przemysł drzewny
Maszyny do tworzyw sztucznych
Lotnictwo
Pomieszczenie czyste
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?