Model wycofywany z produkcji
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do najbardziej wymagających zastosowań i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Ekran ogólny
- Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
- Odporne na olej biologiczny
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Nie zawierają PVC
- Odporność na UV
- Klasa chainflex®: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info
Ta część jest modelem wycofanym z produkcji. Dostępny jest nowszy model: Przejdź do strony produktu