Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Głowica widełkowa z bolcem, pierścieniem osadczym i głowicą przegubową, GELMKE, igubal®

  • Kierunek gwintu: lewy
  • Materiał: igumid G
  • Bardzo lekkie
  • Wysoka sztywność
  • Całkowita odporność na korozję
  • Wytrzymałość na rozciąganie
  • Możliwość stosowania w połączeniu z głowicami przegubowymi serii wymiarowej E
  • Tłumienie drgań
  • Tłumienie hałasu
Opis produktu
Głowice widełkowe igubal®
 
Głowice widełkowe igubal® mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Podkreślić należy także ich odporność na wpływ brudu i pyłu.
Głowice widełkowe igubal® są wykonane z litego materiału igumid G zgodnie z normą DIN 71752, co pozwala na stosowanie w połączeniu z głowicami przegubowymi serii wymiarowej E działającymi w charakterze elementów współpracujących.
 
igumid G to wzmocniony długimi włóknami polimer o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
Głowice przegubowe igubal® z gwintem wewnętrznym
 
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Podkreślić należy także ich odporność na wpływ brudu i pyłu.
 
Oprawa wykonana z materiału igumid G.
 
W standardowych łożyskach sferycznych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
  • Bardzo lekkie
  • Wysoka sztywność
  • Całkowita odporność na korozję
  • Wytrzymałość na rozciąganie
  • Tłumienie drgań
  • Tłumienie hałasu

Przykłady zastosowań
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł pakujący
  • Najbardziej wymagające warunki
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Technika usuwania odpadów
  • Automatyzacja
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest wysoka sztywność
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy nie jest wymagane jakiekolwiek smarowanie
  • Kiedy chcesz ograniczyć masę
  • Gdy niezbędna jest bezobsługowa praca na sucho
  • Gdy pożądany jest prosty montaż
  • Gdy planowane jest zastosowanie w połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 20 mm
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Dane techniczne
Pobieranie plików

Inne rozwiazania

Porady

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.