Łożyska kołnierzowe o wysokiej odporności termicznej z 2 otworami montażowymi, EFOM-HT, igubal®, czasza kulista iglidur® X

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: iguton G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® X 
  • Możliwość pracy w temperaturach do +200 °C
  • Łatwy montaż
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Całkowita odporność na korozję
  • Bardzo lekkie
  • Odporne chemicznie
  • Do zastosowań pod wodą
  • Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi
Opis produktu
Łożyska kołnierzowe igubal®
 
Łożyska kołnierzowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wsparcia dla części środkowej lub końców wału.
 
Oprawa wykonana z materiału iguton G, możliwość pracy w wysokich temperaturach, wysoka odporność na działanie substancji chemicznych. Możliwość pracy przy temperaturach od -40 °C do +200 °C
 
W tym przypadku czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® X, charakteryzującego się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. Z tego względu iglidur® X jest w stanie pracować przy wyższych prędkościach niż pozostałe łożyska iglidur®.
  • Możliwość zastosowania w temperaturach do 200 °C
  • Łatwy montaż
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Całkowita odporność na korozję
  • Bardzo lekkie
  • Odporne chemicznie
  • Do zastosowań pod wodą

Przykłady zastosowań
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Automatyzacja
  • Maszyny rolnicze
  • Inżynieria mechaniczna
  • Przemysł spożywczy
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +200 °C
  • Gdy pożądany jest wbudowany pierścień ustalający
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 12 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Obszary zastosowań
 
Jako że łożyska kołnierzowe igubal® opracowano z myślą o bezobsługowej pracy na sucho, sprawdzają się one szczególnie dobrze w zastosowaniach, w których dostęp do łożyska jest ograniczony, jak również w zastosowaniach wiążących się z pracą w środowiskach wilgotnych lub mokrych oraz w wiążących się z pracą w pomieszczeniach czystych. Łożyska kołnierzowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii transportu bliskiego materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.
Montaż
 
Łożyska kołnierzowe igubal® z 2 otworami posiadają wydłużone otwory ułatwiające bezproblemową regulację. Dzięki automatycznej kompensacji błędów, precyzyjne wyrównanie oprawy łożyska kołnierzowego nie jest konieczne. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych pierścieni ustalających w celu umocowania wału.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.