igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Brak olejoodporności
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF881.05.03
(3G0,5)C
Typowe obszary zastosowania:
| Podwójne cykle* | 1 milion | 3 miliony | 5 mln |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem