xiros® łożysko stojakowe, wersja blokująca, szklane kulki

ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
  • Dla wałów Ø: 6, 10, 20 mm
  • Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
  • Płynna praca
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał oprawy: igumid G
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kuli: szkło

  • Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F06-B180-GL
6

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00