iglidur® R, łożysko kołnierzowe, mm — RFM

Niedrogi materiał, niewielkie zużycie

iglidur® R, łożysko kołnierzowe, mm — RFM
iglidur® R, łożysko kołnierzowe, mm — RFM drawing
1 od 2
iglidur® R, łożysko kołnierzowe, mm — RFM
iglidur® R, łożysko kołnierzowe, mm — RFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: RFM-0405-03
  • Materiał: iglidur® R
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Więcej iglidur® R części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Wysoka odporność na media
  • Odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Odporne na brud i pył
  • Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
iglidur® R | Niedrogi materiał, niskie współczynniki tarcia
Podczas opracowywania materiału iglidur® R jako materiał łożysk ślizgowych, naszym celem była wysoka wydajność i bardzo niska cena. Szczególnie podczas pracy na sucho należało uzyskać niski współczynnik tarcia i zużycia. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® R są wspierane przez kombinację smarów stałych. Materiał wolny od PTFE i silikonu osiąga bardzo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i w większości przypadków jest wolny od efektu stick-slip.

Typowe zastosowania

Budowa modeli
Projektowanie mebli/projektowanie przemysłowe
Sport i fitness

Więcej przykładów można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
 
Kiedy stosować?
  • Jeżeli wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy małych obciążeniach
  • Gdy potrzebne jest bardzo opłacalne łożysko
  • Gdy wymagane są bardzo niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Gdy występują naciski krawędziowe
  • Gdy pożądana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy PTFE i silikon nie są dopuszczalne dla danego zastosowania
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt 

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa