Przewód sterowniczy chainflex® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem ognioodporna mieszanka TPE 2. Niezwykle wytrzymały na zginanie oplot wykonany z cynowanych drutów miedzianych 3. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka TPE 4. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 5. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych 6. Rdzeń o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem ognioodporna mieszanka TPE 2. Niezwykle wytrzymały na zginanie oplot wykonany z cynowanych drutów miedzianych 3. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka TPE 4. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 5. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych 6. Rdzeń o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
CF10.UL.02.04 product image
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa