Serwoprzewód chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, odporna na działanie oleju mieszanka TPE 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczany z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Specjalny przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, odporna na działanie oleju mieszanka TPE 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczany z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Specjalny przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Ekran ogólny
  • Nie zawierają PVC
  • Klasa chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa