Przewód sterowniczy chainflex® CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
CF78.UL.05.04 product image
  • Do bardzo wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4G0,5)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa