Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS.LB

Model wycofywany z produkcji
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
Pressure extruded TPE mixture<br>2. Highly flexible copper shield braiding<br>3.
 Gusset-filling extruded<br>4. Cores wound in especially short pitch length<br>5. Very flexible, fine stranded wire
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
Pressure extruded TPE mixture<br>2. Highly flexible copper shield braiding<br>3.
 Gusset-filling extruded<br>4. Cores wound in especially short pitch length<br>5. Very flexible, fine stranded wire
CFBUS.LB.004 video
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Nie zawierające halogenu
  • Klasa chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa