iglidur® Q, łożysko kołnierzowe, calowe — QFI

Do dużych obciążeń — odporne na zużycie na wielu wałach

iglidur® Q, łożysko kołnierzowe, calowe — QFI
iglidur® Q, łożysko kołnierzowe, calowe — QFI drawing
1 od 2
iglidur® Q, łożysko kołnierzowe, calowe — QFI
iglidur® Q, łożysko kołnierzowe, calowe — QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: QFI-0203-04
  • Materiał: iglidur® Q
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
  • Odpowiednie dla wysokich prędkości
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Do dużych obciążeń — Odporne na zużycie na wielu wałach
Łożyska iglidur® Q zostały opracowane specjalnie do wyjątkowo dużych obciążeń. iglidur® Q zalicza się do materiałów iglidur®, które wykazują najlepszą odporność na
znaczny wzrost temperatury spowodowanej tarciem, aż do maksymalnej temperatury zastosowania materiału. Od obciążeń promieniowych 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe zintegrowane z materiałem powodują, że bezobsługowa praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.

Typowe zastosowania

Rolnictwo
Maszyny budowlane
Inżynieria transportu publicznego

Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe

 
Kiedy stosować?
  • Do zastosowań wahliwych
  • Gdy wymagana jest duża odporność na zużycie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach
  • Do bardzo dużych wartości p x v
  • Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa