iglidur® X, łożysko kołnierzowe, calowe — XFI

Specjalista ds. właściwości chemicznych i temperaturowych, do 150 MPa w stanie statycznym

iglidur® X, łożysko kołnierzowe, calowe — XFI
iglidur® X, łożysko kołnierzowe, calowe — XFI drawing
1 od 2
iglidur® X, łożysko kołnierzowe, calowe — XFI
iglidur® X, łożysko kołnierzowe, calowe — XFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: XFI-0203-03
  • Materiał: iglidur® X
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Więcej iglidur® X części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Doskonała odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach
  • Odpowiednie dla ekstremalnie wysokich prędkości
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Doskonała odporność na zużycie pod wodą
  • Bardzo wysoka odporność na media
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
  • Przewodzący prąd elektryczny
  • Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specjalista w zakresie chemikaliów i temperatury, stabilność do 150MPa
iglidur® X został zaprojektowany do wyższych prędkości niż inne łożyska iglidur® ze względu na wysoką odporność na temperaturę w połączeniu z wytrzymałością na ściskanie i odpornością chemiczną.

Typowe zastosowania

Przemysł napojów
Przemysł drzewny
Maszyny do tworzyw sztucznych
Lotnictwo
Pomieszczenie czyste

Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
 
Kiedy stosować?
  • Do zastosowań, w których występują obciążenia do 150 MPa
  • Do ruchu liniowego, w połączeniu z wałkami ze stali nierdzewnej przy wysokich temperaturach
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Dla odporności na temperaturę od -100°C do +250°C (krótkotrwale do +315°C)
  • Dla bardzo niskiej absorpcji wilgoci
  • Gdy pożądana jest wysoka odporność na zużycie w pełnym zakresie temperatur pracy
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt 

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa