iglidur® AB, tuleja ślizgowa, mm

Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko iglidur®

iglidur® AB, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® AB, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® AB, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® AB, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ABSM-0608-06
  • Materiał: iglidur® AB
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodnie z normą ISO 22 196:2011
  • Antybakteryjna
  • Do uniwersalnych zastosowań
  • Dobra odporność na media ciekłe
iglidur® AB | Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko iglidur®
  • Antybakteryjna
  • Do uniwersalnych zastosowań
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® AB pomagają ograniczyć obciążenie mikrobiologiczne w trudno dostępnych punktach nośnych łożyska. iglidur® AB został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w środowisku o wysokich wymaganiach sanitarnych. Tego typu
aplikacje najczęściej obejmują uruchamiane ręcznie jednostki obrotowe (drzwi, meble w sektorze medycznym, itp.). Pomimo, że materiał obniża poziom zanieczyszczenia drobnoustrojowego to - podobnie jak pozostałe materiały "antybakteryjne" - nie jest zamiennikiem odpowiednich środków higienicznych.
 
Typowe zastosowania
  • Technologia medyczna
  • Technologie ladboratoryjne
  • Systemy wentylacyjne
  • Armatura oraz sprzęt sanitarny
  • Łożyska do sprzętu na potrzeby opieki szpitalnej
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Gdy punkty nośne łożyska muszą sprostać wysokim
    wymaganiom sanitarnym
  • Kiedy poszukiwane jest uniwersalne łożysko
    do zastosowań uruchamianych ręcznie
  • Kidy poszukiwane jest łożysko do
    zastosowania przy niskich oraz średnich obciążeniach
Kiedy nie stosować?
  • Gdy do ciągłej pracy na sucho wymagane jest łożysko
    o dużej odporności na zużycie
  • Kiedy poszukiwane jest łożysko zgodne z Dyrektywą 10/2011 EU
    WE oraz odpowiadające wymogom FDA
    dotyczącym wielokrotnego kontaktu z żywnością
  • Kiedy poszukiwane jest łożysko
    o możliwie najwyższej uniwersalnej odporności na czynniki zewnętrzne
Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa