Łożyska ślizgowe — montaż i tolerancje

Montaż polimerowych łożysk ślizgowych

Montaż ślizgowego łożyska iglidur z kątem wprowadzania 20°–30°.

Co można znaleźć na tej stronie

Łożysko ślizgowe iglidur z metalowym pierścieniem wewnętrznym.

Jaka jest tolerancja dla otworu oprawy?

Tolerancje ISO dla łożysk ślizgowych iglidur [mm]

Średnica d1Obudowa H7Wał h9E10 (tolerancje zgodnie z normą ISO 3547-1)E11 (tolerancje zgodnie z normą ISO 3547-1)F10 (tolerancje zgodnie z normą ISO 3547-1)D11 (tolerancje zgodnie z normą ISO 3547-1)
do 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0,006 +0,046+0,020 +0,080
> 3 do 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0,010 +0,058+0,030 +0,105
> 6 do 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0,013 +0,071+0,040 +0,130
> 10 do 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0,016 +0,086+0,050 +0,160
> 18 do 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0,020 +0,104+0,065 +0,195
> 30 do 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0,025 +0,125+0,080 +0,240
>50 do 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0,030 +0,150+0,100 +0,290
>80 do 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 do 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Whitepaper z łożyskiem ślizgowym montażowym i otwartymi stronami jako teaser.

Nasze najczęściej czytane opracowanie techniczne

Tolerancje, montaż, pomiary

Opracowanie techniczne obejmuje, między innymi, następujące tematy:

Tolerancja zapewniająca prawidłowy luz łożyskowy
Jak prawidłowo mierzyć polimerowe łożyska ślizgowe
Prawidłowy montaż polimerowych łożysk
Wykres zalecanych tolerancji dla łożysk ślizgowych z tworzywa z dodatnimi i ujemnymi wymiarami otworu względem detalu.
Wykres zalecanych tolerancji dla łożysk ślizgowych z tworzywa z dodatnimi i ujemnymi wymiarami otworu względem detalu.

Zalecane tolerancje


Różne metody montażu na wcisk

Hydrauliczny lub mechaniczny

Bez prasy

Zautomatyzowany montaż

Łożysko ślizgowe igutex po skurczu termicznym, jako cylindryczny element w pojemniku.

Kurczenie się


Schemat łożyska ślizgowego z trzema płaszczyznami pomiaru lub położenia oraz wymiarem średnicy Ø.

Sprawdzanie gniazda łożyska

  • Wciśnięta w otwór, dobra strona pinu pomiarowego musi gładko przechodzić przez łożysko
  • Za pomocą testera ślizgowego należy upewnić się, że wewnętrzna średnica łożyska musi mieścić się w określonej tolerancji średnio w płaszczyznach pomiarowych (patrz wykres obok).

Klejenie łożysk ślizgowych

Zalecane kleje:

Ważne: Dobrze przygotuj powierzchnie klejenia

  • Z klejonych powierzchni należy usunąć brud, rdzę i inne ciała obce.
  • Należy lekko zszorstkować powierzchnie przez szlifowanie.
  • Dokładnie odtłuścić klejone powierzchnie, np. alkoholem, rozcieńczalnikiem nitro lub acetonem.
  • Następnie pozwól, aby klejone obszary dokładnie wyschły.

Wskazówki dotyczące obróbki

ProcesToczenieWiercenieFrezowanie
Materiał narzędziaStal nierdzewnaStal nierdzewnaStal nierdzewna
Prędkość przesuwu [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5do 0,5
Kąt luzu5 ... 1510 ... 12
Kąt zacisku0 ... 103 ... 5
Prędkość cięcia [m/min]200 ... 50050 ... 100 do 1000

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa