iglidur® AX500, łożysko cylindryczne, mm

Materiał przewodzący dla wysokich temperatur i kontaktu z żywnością

iglidur® AX500, łożysko cylindryczne, mm
iglidur® AX500, łożysko cylindryczne, mm drawing
1 od 2
iglidur® AX500, łożysko cylindryczne, mm
iglidur® AX500, łożysko cylindryczne, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: AX500SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® AX500
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Więcej iglidur® AX500 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Materiał odporny na zużycie i wysokie temperatury
  • Zgodne z wymogami EU 10/2011
  • Przewodzące prąd elektryczny
  • Odpowiednie do wysokich temperatur roboczych
iglidur® AX500 | Materiał przewodzący do wysokich temperatur i kontaktu z żywnością
 
  • Zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 EC
  • Możliwość pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy zakres dostępny z magazynu
 iglidur AX500 to następny poziom rozwoju iglidur A500 — materiału dla długotrwałej wytrzymałości. Cechą szczególną AX500 jest fakt, iż jest to materiał elektrycznie przewodzący .  Dodatkowo AX500 posiada jeszcze niższy współczynnik zużycia niż jego poprzednik. Materiał został opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego i dlatego może być bez problemu stosowany przy kontakcie z żywnością. 

Typowe aplikacje

Beverage industry
Food industry
Medical technology

Tu można znaleźć pozostałe zastosowania:
Industry solutions

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianki. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Zasada grubości ścianki: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska wciskane. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa