iglidur® G V0, tuleja ślizgowa, mm

Znamionowanie V0 zgodnie z UL94, uniwersalne

iglidur® G V0, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® G V0, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® G V0, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® G V0, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GV0SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® GV0
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Znamionowanie V0 zgodnie z UL94, uniwersalne
  • Znamionowanie UL94 V0
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Do uniwersalnych zastosowań
iglidur® G V0 | Klasa V0 wg normy UL94, uniwersalność
 
  • Klasa V0 wg normy UL94
  • Odporność na ścieranie
  • Uniwersalny montaż
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® G V0 to pierwszy materiał iglidur® posiadający klasę V0 według normy UL94 dla zastosowań ogólnych w zwykłym zakresie temperatur; czyni to go idealnym do zastosowań wiążących się z surowymi wymogami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (wnętrza pojazdów i samolotów, systemy wewnętrzne budynków itp.). Wszystkie inne materiały iglidur® posiadające klasę V0 są częścią asortymentu przeznaczonego do stosowania w wysokich temperaturach. Ogólne właściwości mechaniczne i termiczne są zasadniczo porównywalne z uniwersalnym materiałem iglidur® G.
 
Typowe obszary zastosowania
  • Siedzenia dla pasażerów
  • Windy
  • Schody ruchome
  • Szafy rozdzielcze
  • Zawiasy
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba łożyska posiadającego klasę V0 wg normy UL94 dla zwykłych warunków środowiskowych
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska posiadającego klasę V0 wg normy UL94
Kiedy nie stosować?
  • Gdy potrzeba łożyska ślizgowego posiadającego klasę V0 wg normy UL94 przeznaczonego do pracy w wysokich temperaturach
    iglidur® X, sleeve bearing, mm
  • Gdy potrzeba standardowego łożyska i nie zachodzi konieczność spełnienia szczególnych wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
    iglidur® G, sleeve bearing, mm

Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje i systemy pomiarowe
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa